DWL@DWL10000116005
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.0.0 | * | 07.04.2016 | 5 MB | EXE | AS3.0_HW_80SD100XD.C033-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (80SD100XD.C033-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.C033-01 Version 1.4.0.0: ID: 473890 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45432_1.fw(106), 1\45432_3.fw(106), 1\45432_4.fw(106), 1\45432_5.fw(106) Version 1.3.0.0: ID: 400830 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400885 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 400965 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 440840 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung:nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:ja ID: 440850 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45432_1.fw(104), 1\45432_3.fw(104), 1\45432_4.fw(104) Version 1.1.1.0: ID: 319000 Timeout für Bootvorgangdes Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 320760 Beschleunigter Firmware-Update. Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45432_1.fw(3), 1\45432_3.fw(3) Version 1.1.0.0: ID: 303975 Unterstützung für HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware:ja Firmware: 1\45432_1.fw(2), 1\45432_3.fw(2) Version 1.0.0.0: ID: 241020 Unterstuetzung fuer das Modul 80SD100XD.C033-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45432_1.fw(1) |
|||||