DWL@DWL10000106738
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0.1 | * | 24.03.2016 | 6 MB | EXE | AS3.0_HW_80SD100XD.C011-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (80SD100XD.C011-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.C011-01 Version 1.5.0.1: ID: 471640 Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45431_1.fw(106), 1\45431_3.fw(106), 1\45431_4.fw(106), 1\45431_5.fw(106) Version 1.4.0.0: ID: 439290 Antrieb läuft im Funktionsmodel Motion im Vollschritt Betrieb Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45431_1.fw(104), 1\45431_3.fw(104), 1\45431_4.fw(104) Version 1.3.0.0: ID: 392730 / Support ID: 400138432 Problem in HWX Datei korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 400825 Zykluszeit des MPGen einstellbar Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 400880 Funktionsmodell Rampe: neuer Modus Modus -120: Referenzposition setzen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 434875 HWC Eintrag korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 435080 Unterstützung HW - Variante 4 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45431_1.fw(101), 1\45431_3.fw(101), 1\45431_4.fw(101) Version 1.1.5.0: ID: 341555 Drahtbrucherkennung des Gebers optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\45431_1.fw(7), 1\45431_3.fw(7) Version 1.1.4.0: ID: 336900 / Support ID: 400097365 In seltenen Fällen lieferte die interne Geberüberwachung fehlerhafte Ergebnisse, sodass das EncOK-Bit fälschlicher Weise abfiel. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45431_1.fw(6), 1\45431_3.fw(6) Version 1.1.3.0: ID: 320745 Beschleunigter Firmware-Update. Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45431_1.fw(5),1\45431_3.fw(5) Version 1.1.2.0: ID: 309940 / Support ID: 400097365 Drahtbrucherkennung des Gebers optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 309965 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45431_1.fw(4), 1\45431_3.fw(4) Version 1.1.1.0: ID: 308765 Unterstützung für HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45431_1.fw(3), 1\45431_3.fw(3) Version 1.1.0.0: ID: 307875 Rampenfunktionsmodell: Falsche Konfiguration für Referenziergeschwindigkeitmöglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 307890 / Support ID: 400049998 Modul in Unbekanntem Zustand, wenn bei Modus -121 (Restweg-Modus) kein Trigger-Signal kommt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45431_1.fw(3) Version 1.0.0.0: ID: 229970 Unterstuetzung fuer das Modul 80SD100XD.C011-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45431_1.fw(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.1.5.0 | * | 07.07.2015 | 6 MB | EXE | AS3.0_HW_80SD100XD.C011-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (80SD100XD.C011-01) Revisionsinformationen 80SD100XD.C011-01 Version 1.1.5.0: ID: 341555 Drahtbrucherkennung des Gebers optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45431_1.fw(7), 1\45431_3.fw(7) Version 1.1.4.0: ID: 336900 / Support ID: 400097365 In seltenen Fällen lieferte die interne Geberüberwachungfehlerhafte Ergebnisse, sodass das EncOK-Bit fälschlicher Weiseabfiel. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45431_1.fw(6), 1\45431_3.fw(6) Version 1.1.3.0: ID: 320745 Beschleunigter Firmware-Update. Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Updatehinter CANIO Bus Controllern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45431_1.fw(5), 1\45431_3.fw(5) Version 1.1.2.0: ID: 309940 / Support ID: 400097365 Drahtbrucherkennung des Gebers optimiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 309965 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45431_1.fw(4), 1\45431_3.fw(4) Version 1.1.1.0: ID: 308765 Unterstützung für HW-Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45431_1.fw(3), 1\45431_3.fw(3) Version 1.1.0.0: ID: 307875 Rampenfunktionsmodell: Falsche Konfiguration für Referenziergeschwindigkeitmöglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 307890 / Support ID: 400049998 Modul in Unbekanntem Zustand, wenn bei Modus -121 (Restweg-Modus) kein Trigger-Signal kommt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\45431_1.fw(3) Version 1.0.0.0: ID: 229970 Unterstuetzung fuer das Modul 80SD100XD.C011-01 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45431_1.fw(2) |
|||||