DWL@DWL10000123695
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3.0 | * | 23.07.2013 | 650 KB | EXE | AS3.0_HW_7EC021.61-2.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (7EC021.61-2) Revisionsinformationen 7EC021.61-2 Version 1.0.3.0: ID: 299050 / Support ID: 400069917 Verbesserte Immunität des CAN-IF gegen Spannungseinbrüche auf der Modulversorgung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\41079_1.fp(107), 1\41079_2.fp(107) Version 1.0.2.0: ID: 272535 / Support ID: 400074839 Modbus TCP funktioniert jetzt auf 7EC021.61-2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID: 248315 / Support ID: 400052453 7EC021.61-2 kann gegen andere CPU's ausgetauscht werden Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||