DWL@DWL10000123693

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.0 * 23.07.2013 649 KB EXE AS3.0_HW_7EC021.60-1.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (7EC021.60-1)

Revisionsinformationen 7EC021.60-1

Version 1.0.3.0:

ID: 299045 / Support ID: 400069917
Verbesserte Immunität des CAN-IF gegen Spannungseinbrüche auf der Modulversorgung
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\7306_1.fp(107), 1\7306_2.fp(107)

Version 1.0.2.0:

ID: 258905 / Support ID: 400066092
ModbusTCP Master funtioniert jetzt am Modul
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7306_1.fp(105)

Version 1.0.1.0:

ID: 248305 /Support ID: 400052453
7EC021.60-1 kann gegen andere CPU's ausgetauscht werden
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\7306_1.fp(105)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo