V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.FXCM-00)

DWL@DWL10000241104

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.2.1 * 28.06.2013 480 KB EXE AS3.0_HW_5PP5IF.FXCM-00.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.FXCM-00)

Revisionsinformationen 5PP5IF.FXCM-00

Version 2.0.2.1:

ID: 340510
APROL Unterstützung hinzugefügt für AS4.x
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122)

Version 2.0.2.0:

ID: 331130 / Support ID: 400108191
Routing nicht möglich - fehlerhafter hwd-Parameter
Ein fehlerhafter hwd-Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei wurde entfernt.
Ein Routing über die CAN-Schnittstelle ist nun möglich.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122)

Version 2.0.1.0:

ID: 278375
Anhebung des verfügbaren Speicherbereichs für remanente Daten + Wichtige Information!
Ab der Automation Runtime Version B4.01 kann in Verbindung mit diesem Upgrade ein Speicherbereich von 256kB zum Sichern remanenter Daten im SRAM genutzt werden.

Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden,
ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich,
dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden,
da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann.
Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122)

Version 1.0.1.0:

ID: 271785
Problem mit UserRAM
Das Problem, dass das Power Panel 500 beiVerwendung des UserRAM-Bereichs zyklisch rebootet, wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122)

Version 1.0.0.0:

ID: 261095
Unterstützung für 5PP5IF.FXCM-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\48029_0.pci(1), 1\48029b0.can(122)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.1.0 * 01.03.2012 480 KB EXE AS3.0_HW_5PP5IF.FXCM-00.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.FXCM-00)

Revisionsinformationen 5PP5IF.FXCM-00

Version 2.0.1.0:

ID: 278375
Anhebung des verfügbaren Speicherbereichs für remanente Daten + Wichtige Information!
Ab der Automation Runtime Version B4.01 kann in Verbindung mit diesem Upgrade ein Speicherbereich von 256kB zum Sichern remanenter Daten im SRAM genutzt werden.

Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden,
ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich,
dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >=V2.0.0.0 gebracht werden,
da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann.
Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122)

Version 1.0.1.0:

ID: 271785
Problem mit UserRAM
Das Problem, dass das Power Panel 500 bei Verwendung des UserRAM-Bereichs zyklisch rebootet, wurde behoben.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\48029_0.pci(3), 1\48029b0.can(122)

Version 1.0.0.0:

ID: 261095
Unterstützung für 5PP5IF.FXCM-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\48029_0.pci(1), 1\48029b0.can(122)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo