DWL@DWL10000181187
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.2.1 | * | 28.06.2013 | 480 KB | EXE | AS3.0_HW_5PP5IF.FCAN-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.FCAN-00) Revisionsinformationen 5PP5IF.FCAN-00 Version 2.0.2.1: ID: 340480 APROL Unterstützung hinzugefügt für AS4.x Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46298_0.pci(3), 1\46298a0.can(122) Version 2.0.2.0: ID: 331090 / Support ID: 400108191 Routing nicht möglich - fehlerhafter hwd-Parameter Ein fehlerhafter hwd-Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei wurde entfernt. Ein Routing über die CAN-Schnittstelle ist nun möglich. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46298_0.pci(3), 1\46298a0.can(122) Version 2.0.1.1: ID: 297025 Problem durch fehlenden Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei Ein fehlender Parameter in der Hardwarebeschreibungsdatei wurde ergänzt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46298_0.pci(3), 1\46298a0.can(122) Version 2.0.1.0: ID: 278370 Anhebung des verfügbaren Speicherbereichs für remanente Daten + Wichtige Information! Ab der Automation Runtime Version B4.01 kann in Verbindung mit diesem Upgrade ein Speicherbereich von 256kB zum Sichern remanenter Daten im SRAM genutzt werden. Achtung, wichtige Information:Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einerAutomation Runtime >=A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46298_0.pci(3), 1\46298a0.can(122) Version 1.0.1.1: ID: 275145 Unterstützung zusätzlicher Features Aufgrund der Unterstützung der I/O Boards sowie der Sound-Funktionalität war es notwendig, alle Hardwarebeschrebungsdateien für diePP500 Familie anzupassen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware:1\46298_0.pci(3), 1\46298a0.can(122) Version 1.0.1.0: ID: 271760 Problem mit UserRAM Das Problem, dass das Power Panel 500 bei Verwendung des UserRAM-Bereichs zyklisch rebootet, wurde behoben. GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46298_0.pci(3), 1\46298a0.can(122) Version 1.0.0.0: Firmware: 1\46298_0.pci(2) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.0 | * | 01.03.2012 | 480 KB | EXE | AS3.0_HW_5PP5IF.FCAN-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PP5IF.FCAN-00) Revisionsinformationen 5PP5IF.FCAN-00 Version 2.0.1.0: ID: 278370 Anhebung des verfügbaren Speicherbereichs für remanente Daten + Wichtige Information! Ab der Automation Runtime Version B4.01 kann in Verbindung mit diesem Upgrade ein Speicherbereich von 256kB zum Sichern remanenter Daten im SRAM genutzt werden. Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >=V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46298_0.pci(3), 1\46298a0.can(122) Version 1.0.1.1: ID: 275145 Unterstützung zusätzlicher Features Aufgrund der Unterstützung der I/OBoards sowie der Sound-Funktionalität wares notwendig, alle Hardwarebeschrebungsdateien für die PP500 Familie anzupassen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\46298_0.pci(3), 1\46298a0.can(122) Version 1.0.1.0: ID: 271760 Problem mit UserRAM Das Problem, dass das Power Panel 500 bei Verwendung des UserRAM-Bereichs zyklisch rebootet, wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\46298_0.pci(3), 1\46298a0.can(122) Version 1.0.0.0: Firmware: 1\46298_0.pci(2) |
|||||