V3.0 HW Upgrade (5PP5CP.US15-00)

DWL@DWL10000305490

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.6.0 * 02.06.2015 595 KB EXE AS3.0_HW_5PP5CP.US15-00.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PP5CP.US15-00)

Revisionsinformationen 5PP5CP.US15-00

Version 2.0.6.0:

ID: 431975
MTCX Upgrade auf Version V00.43 fuer PP500/APC510/APC511
MTCX Upgrade auf Version V00.43 fuer PP500/APC510/APC511mit folgenden Aenderungen:
- Optimierung der PowerFail Logik in Kombination mit AR.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46288_0.fw(43)

Version 2.0.5.0:

ID: 393830
MTCX Upgrade aufVersion V00.40
- Optimierung der Backlight Regelung.
- Bugfix: 4-Draht Touch bei kundenspezifischen Geraeten.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46288_0.fw(40)

Version 2.0.3.2:

ID: 375690
Unterstützung des Terminal Modes in Automation Studio V4.1.x
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46288_0.fw(39)

Version 2.0.3.1:

ID: 334430
APROL Unterstützung hinzugefügt für AS 4.x
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46288_0.fw(39)

Version 2.0.3.0:

ID: 296358 / Support ID: 400083869
Maximalwert des verwendbaren SRAMs für remanente PVs am PP500 ist zu klein (ARwin)
Diese Änderung betrifft ausschließlich die ARwin. Am PP500 konnten bei der Verwendung der ARwin bisher maximal 131072 Bytes für remanete PVs verwendete werden. Technisch möglich ist aber ein Wert von 262144 Bytes.
Durch die Umstellung der Konfiguration kann nun der maximal mögliche SRAM-Bereich von 262144 Bytes verwendet werden.

Achtung: Bei der Verwendung des neuen Upgrades V2.0.3.0 in Verbindung mit einer AR-Version E4.01 ist es fälschlicherWeise möglich, einen Maximalwert von 499456 Bytes für den RemMem-Bereich zu konfigurieren.
Dies ist nicht zulässig! Bei dieser Kombination dürfenmaximal 131072 Bytes verwendet werden!
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46288_0.fw(39)

Version 2.0.2.0:

ID: 288885
Neue MtcX Firmware V0.39: Diverse Fehlerbehebungen
- USB Längenmessung korrigiert.
- Geräte, deren Tastenanzahl im EEprom mit 0 definiert wurde, stürzten ab.
- Bugfix in der SIRQ Zuteilung.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46288_0.fw(39)

Version 2.0.1.0:

ID: 278325
Wichtige Information
Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden,
ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich,
dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden,
da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann.
Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP*(CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards).
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 281510
Neue MtcX Firmware V0.38: Boot Probleme und Unterstützung von Schlüsselschalter
- MtcX Firmware Versionen >V0.32 und <V0.38 können zu einem Problem führen:in einigen Fällen war es nicht mehr möglich das Power Panel 500 zu booten.
- Optionale Schlüsselschalter werden jetzt im vollen Umfang unterstützt.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 285255
Vorbereitung für die Unterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle
-
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\46288_0.fw(38)

Version 1.0.0.3:

ID: 267420
Geänderte Hardwarebeschreibungsdatei und neue Firmware
Unterstützung für I/O Board.
Unterstützung für 4-Draht Touch.
Vorbereitung für Soundsupport.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46288_0.fw(32)

Version 1.0.0.2:

ID: 258490
Problememit den LEDs der PP500 Tastegeräte
Die neue Firmwareversion V0.25 behebtdie Probleme mit den PP500 Geräten.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46288_0.fw(25)

Version 1.0.0.0:

ID: 255420
Unterstützung für 5PP5CP.US15-00
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\46288_0.fw(23)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo