DWL@DWL10000134655
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.1.2 | * | 02.08.2013 | 389 KB | EXE | AS3.0_HW_5PP520.0702-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PP520.0702-00) Revisionsinformationen 5PP520.0702-00 Version 2.0.1.2: ID: 344725 Der RTOS-Driver für COM1 muss nicht mehr im Windows Gerätemanager installiert werden Bei aktiver INA Kommunikation wird der RTOS-Driver für COM1 im ARwin nicht mehr benötigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.1: ID: 287975 ARwin: Unterstützung der zweiten Ethernet-Schnittstelle Für die Unterstützung einer zweiten Ethernet-Schnittstelle war es notwendigeinen weiterenParameter im hwd-Bereich einzuführen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 278350 Wichtige Information Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 285290 Vorbereitung für die Unterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle - Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.6: ID: 266845 Fehler bei der Adressierung Da die USB- mit der seriellen Schnittstelle auf IF1 kollidierte, wurden diese auf IF2 und IF3 verschoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.5: ID: 266761 Unterstützung von USB Keyboards USB Keyboards können projektiert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.4: ID: 260550 Problem mit Windows Terminal Mode Ein Problem, das im Zusammenhang mit dem Windows Terminalbetrieb aufgetreten ist, wurde behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.3: ID: 259170 Probleme mit den Terminal Modi Probleme, die im Zusammenhang mit den Terminal Modi aufgetreten sind, werden mit Änderungen in den jeweiligen Hardwarebeschreibungsdateien behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.0: ID: 255470 Unterstützung für 5PP520.0702-00 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||