DWL@DWL10000189745
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.1.2 | * | 02.08.2013 | 389 KB | EXE | AS3.0_HW_5PP520.0573-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PP520.0573-01) Revisionsinformationen 5PP520.0573-01 Version 2.0.1.2: ID: 344720 Der RTOS-Driver für COM1 muss nicht mehr im Windows Gerätemanager installiert werden Bei aktiver INA Kommunikation wird der RTOS-Driver für COM1 im ARwin nicht mehr benötigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.1: ID: 287970 ARwin: Unterstützung der zweiten Ethernet-Schnittstelle Für die Unterstützung einer zweiten Ethernet-Schnittstelle war es notwendigeinen weiterenParameter im hwd-Bereich einzuführen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 2.0.1.0: ID: 267175 Unterstützung für 5PP520.0573-01 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 278440 Wichtige Information Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung miteinerAutomation Runtime >=A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >= V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 285435 Vorbereitung für die Unterstützung einer zweiten Ethernetschnittstelle - Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.0.1.0 | * | 01.03.2012 | 389 KB | EXE | AS3.0_HW_5PP520.0573-01.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PP520.0573-01) Revisionsinformationen 5PP520.0573-01 Version 2.0.1.0: ID: 267175 Unterstützung für 5PP520.0573-01 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja ID: 278440 Wichtige Information Achtung, wichtige Information: Sollte dieses Upgrade in Verbindung mit einer Automation Runtime >=A4.01 installiert werden, ist es auf Grund einer konzeptionellen Änderung in der Hardwaredarstellung zwingend erforderlich, dass alle Komponenten des verwendeten PP500/APC5xx auf einen Versionsstand >=V2.0.0.0 gebracht werden, da es sonst zu Kompatibilitätsproblemen mit der verwendeten Automation Runtime kommen kann. Betroffen sind folgende Komponenten: 5PP5##* (Systemeinheiten), 5PP5CP* (CPU Boards), 5PP5IF* (Interface Boards), 5PP5IO* (I/O Boards). Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 285435 Vorbereitung für die Unterstützung einer zw it n th rn tschnittstelle - Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein |
|||||