DWL@DWL10000236394
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.3 | * | 21.12.2017 | 401 KB | EXE | AS3.0_HW_5PC900.TS77-04.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5PC900.TS77-04) Revisionsinformationen 5PC900.TS77-04 Version 1.0.0.3: ID: 569095 / Support ID: 400236481 I/O Mapping: CPU und Board Temperatur vertauscht Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.2: ID: 348315 Dieses Upgrade ist eine Voraussetzung dafür, dass die 5AC901.ICAN-00 im ARwin unterstützt wird Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.0.1: ID: 321965 Unterstützung von 5PC900.TS77-04 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja |
|||||