V3.0 HW Upgrade (5PC720.1505-02)

DWL@DWL10000304687

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.8 * 08.09.2014 442 KB EXE AS3.0_HW_5PC720.1505-02.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PC720.1505-02)

Revisionsinformationen 5PC720.1505-02

Version 2.0.0.8:

ID: 394095 / Support ID: 400095217
Beschreibung der TemperatureENV in I/O Mapping geändert
Beschreibungstext derTemperatureENV von "Temperature cooling plate" auf "Temperature PPC700 I/O" geändert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.4:

ID: 341840
Ethernet I/O Mapping hinzugefügt
Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.2:

ID: 267660
Unterstützung von USB Keyboards
USB Keyboards können projektiert werden.