V3.0 HW Upgrade (5PC720.1214-01)

DWL@DWL10000304552

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
2.0.0.6 * 05.09.2014 442 KB EXE AS3.0_HW_5PC720.1214-01.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5PC720.1214-01)

Revisionsinformationen 5PC720.1214-01

Version 2.0.0.6:

ID: 394045 / Support ID: 400095217
Beschreibung der TemperatureENV in I/O Mapping geändert
Beschreibungstext derTemperatureENV von "Temperature cooling plate" auf "Temperature PPC700 I/O" geändert.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.5:

ID: 306130
AS3.0.90.x: SRAM Modul 5AC600.SRAM-00 ab sofort verwendbar
Die Hardwarebeschreibungsdatei wurde erweitert, damit das SRAM-Modul 5AC600.SRAM-00 projektiert werden kann.

Hinweis: Für den Grbauch des SRAM Moduls ist mindestens die Hardware-RevisionD0 des PPC720.1214-01 Voraussetzung, siehe Anwenderhandbuch.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.4:

ID: 341805
Ethernet I/O Mapping hinzugefügt
Wird Modbus aktiviert, stehen in Automation Studio V4.x entsprechenden Datenpunkte zur Verfügung.
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

Version 2.0.0.2:

ID: 267645
Unterstützung von USB Keyboards
USB Keyboards können projektiert werden.