DWL@DWL10000104990

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.0 * 09.06.2020 548 KB EXE AS3.0_HW_5LS187.6.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5LS187.6)

Revisionsinformationen 5LS187.6

Version 1.1.0.0:

ID: 686295
Verbesserte Verarbeitung von RTR Objekten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\4884_0.pci(25), 1\4884a0.fw(130), 1\4884b0.fw(122)

Version 1.0.4.0:

ID: 229060
CAN Sende-Blockade nach Ab-/Anstecken korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\4884_0.pci(25), 1\4884a0.fw(122), 1\4884b0.fw(122)

Version 1.0.3.0:

ID: 228015
CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\4884_0.pci(25), 1\4884a0.fw(120), 1\4884b0.fw(121)

Version 1.0.2.0:

ID: 213235 / Support ID: 400028607
Eingangsdaten wurden bei Verwendung von multiplexed Stationen und einem IO-Prescaler > 1 unter umständen nicht vollständig übertragen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\4884_0.pci(25), 1\4884a0.fw(117), 1\4884b0.fw(121)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.4.0 * 22.04.2010 537 KB EXE AS3.0_HW_5LS187.6.exe
Beschreibung V3.0 HW Upgrade (5LS187.6)

Revisionsinformation 5LS187.6:

Version 1.0.1.1:

ID#173235: Bei Modulen die zwischen 01.08.2007 und 24.01.2008 geliefert wurden, kann es zu Lesefehlern aus dem batteriegepufferten SRAMkommen.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.2.0:

ID#213235: Eingangsdaten wurden bei Verwendung von multiplexed Stationen und einem IO-Prescaler > 1 unter umständen nicht vollständig übertragen.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.3.0:

ID#228015: CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version 1.0.4.0:

ID#229060: CAN Sende-Blockade nach Ab-/Anstecken korrigiert

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID#229165: Multiplexed Stationen funktionieren nicht, wenn der gleiche Wertbeim IO- und Multiplexed-Prescaler eingestellt wird.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo