DWL@DWL10000117171
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0.0 | * | 03.03.2017 | 819 KB | EXE | AS3.0_HW_5ACPCI.XPNS-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNS-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XPNS-00 Version 1.5.0.0: ID: 515705 DMA ist wieder aktiviert Achtung: In seltenen Fällen konnte in Kombination mit Fremdgeräten eine Inkonsistenz bei der Daten-Übertragung auftreten. Ab der Hardware Revision E0 der 5ACPCI.XPNS-00 ist dieses Problem behoben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(101) Version 1.3.0.0: ID: 420055 / Support ID: 400143066, 400183504 Profinet Daten frieren ein Neue Firmware Version 3.5.52.1 eingebunden und DMA deaktiviert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45520a1.fw(100) Version 1.2.0.2: ID: 377895 Zusätzliche Datenpunkte im I/O Mapping hinzugefügt Neue Datenpunkte: ModuleOK, SerialNumber, ModuleID, HardwareVariant, FimrwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(04) Version 1.2.0.1: ID: 369965 Parameter hinzugefügt Parameter "Manueller Start der Bus-Kommunikation" wurde in der I/O Konfigurationhinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45520a1.fw(04) Version 1.0.1.2: ID: 240485 Konfiguration der netX Zykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware:1\45520a1.fw(3), 1\45520_1.fw(1) |
|||||