DWL@DWL10000117170
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.0 | * | 08.05.2018 | 729 KB | EXE | AS3.0_HW_5ACPCI.XPNM-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNM-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XPNM-00 Version 1.3.0.0: ID: 574920 Problem in der FW behoben Ausfall der Profinet/EthernetIP-Kommunikation nach mehreren Restarts Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45519a1.fw(07) Version 1.2.0.2: ID: 377930 Zusätzliche Datenpunkte im I/O Mapping hinzugefügt Neue Datenpunkte: ModuleOK, SerialNumber, ModuleID, HardwareVariant, FimrwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45519a1.fw(06) Version 1.2.0.1: ID: 369850 Korrektur im Hardwarebeschreibungsfile. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45519a1.fw(06) Version 1.0.1.2: ID: 240475 Konfiguration der netX Zykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU undnetX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45519a1.fw(5), 1\45519_1.fw(1) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.2.0.1 | * | 20.02.2014 | 746 KB | EXE | AS3.0_HW_5ACPCI.XPNM-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XPNM-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XPNM-00 Version 1.2.0.1: ID: 369850 Korrektur im Hardwarebeschreibungsfile. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45519a1.fw(06) Version 1.0.1.2: ID: 240475 Konfiguration der netX Zykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware:1\45519a1.fw(5), 1\45519_1.fw(1) |
|||||