DWL@DWL10000117168
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.1 | * | 20.02.2014 | 576 KB | EXE | AS3.0_HW_5ACPCI.XDPS-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XDPS-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XDPS-00 Version 1.2.0.1: ID: 369735 Parameter hinzugefügt Parameter "Manueller Start der Bus-Kommunikation" wurde in der I/O Konfiguration hinzugefügt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45518a1.fw(04) Version 1.2.0.0: ID: 369415 Besserer Support der netX-Library (AsNx...) durch neuen HWD-Parameter Neue Firmware für den PROFIBUS Slave Dynamische Knotennummer für netX PROFIBUS Slaves: Es ist jetzt möglich die Knotennummer für die 5ACPCI.XDPS-00 netX PROFIBUS Slave dynamisch per Library FBK zu vergeben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45518a1.fw(04) Version 1.0.1.2: ID: 240465 Konfiguration der netX Zykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45518a1.fw(3), 1\45518_1.fw(1) |
|||||