DWL@DWL10000117150
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.0 | * | 29.09.2017 | 600 KB | EXE | AS3.0_HW_5ACPCI.XCOM-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5ACPCI.XCOM-00) Revisionsinformationen 5ACPCI.XCOM-00 Version 1.3.0.0: ID: 556855 5ACPCI.XCOM-00: NetX: Zyklische Statusbits sind falsch wenn Kabel getrennt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45521a1.fw(05) Version 1.2.0.2: ID: 377960 Zusätzliche Datenpunkte im I/O Mapping hinzugefügt Neue Datenpunkte: ModuleOK, SerialNumber, ModuleID, HardwareVariant, FimrwareVersion Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\45521a1.fw(04) Version 1.2.0.0: ID: 369390 Besserer Support der netX-Library (AsNx...) durch neuen HWD-Parameter Neue Firmware für den CANopen Master CANopen Master schreibt Ausgangsdaten nicht auf alle Slaves: Bei einer speziellen Konfiguration mit mehreren CANopen Slaves werden die Ausgangsdaten nur auf denersten Slave geschrieben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45521a1.fw(04) Version 1.1.0.0: ID: 270080 CANopen Master schreibt Ausgangsdaten nicht auf alle Slaves Bei einer speziellen Konfiguration mit mehreren CANopen Slaves werden die Ausgangsdaten nur auf den ersten Slave geschrieben. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45521a1.fw(3) Version 1.0.1.2: ID: 240495 Konfiguration dernetX Zykluszeit Die Zykluszeit für den Datenaustausch zwischen CPU und netX kann jetzt konfiguriert werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\45521a1.fw(2), 1\45521_1.fw(1) |
|||||