DWL@DWL10000111933
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.0 | * | 08.10.2015 | 630 KB | EXE | AS3.0_HW_5ACPCC.MPL0-00.exe | |
| Beschreibung |
V3.0 HW Upgrade (5ACPCC.MPL0-00) Revisionsinformationen 5ACPCC.MPL0-00 Version 1.3.0.0: ID: 448530 POWERLINK V2 Mode "Controlled node" Nach einen POWERLINK Manager Ausfall konnte es passieren, dass der Controlled node sich mit einen falschen NMT Status im Ident Response gemeldet hat. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 448535 POWERLINKV2 Mode "Controlled node" In Netzwerken mit starken SoC Jitter konnte ein Ausfall eines SoC zu einem dauerhaften einfrieren der Inputdaten auf den Controlled node führen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 448545 Unterstützung Poll Response Chaining am iCN Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 448550 IP Pakete mit Multicast Adressen wurden von der POWERLINK Schnittstelle nicht empfangen. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43815_0.pci(32777), 1\43815a0.epl(128) Version 1.1.0.0: ID: 344245 POWERLINK V2 CN-Mode POWERLINK V1: Bei der Einstellung "Activate Ethernetcommunication off", fällt die asynchrone POWERLINKKommunikation unter Umständen aus. OutputDMAMargin Datenpunkt zeigt einen gültigen Wert Beim Hochlauf konnte es zu einem undefinierten Zustand kommen, der zu einemAusfall der Schnittstelle führte. Bei folgender Konfiguration, kann es passieren, dass die asynchrone Kommunikation ausfällt: - POWERLINK V1 - "Activate Ethernet communication off" - POWERLINK CN' s im Netzwerk, welche auch POWERLINK V2 unterstützen. Als Abhilfe kann dieses Upgrade installiert werden, oder die "Activate Ethernet communication" auf "on" gestellt werden. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43815_0.pci(30983), 1\43815a0.epl(121) Version 1.0.2.1: ID: 277783 Korrektur der Produktbeschreibung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43815_0.pci(28677), 1\43815a0.epl(112) Version 1.0.2.0: ID: 268975 Neue FPGA Firmware V05 und neue POWERLINK Firmware V112 FPGA Firmware: - ARWin - Update Bug Fix - Kein Power Fail mehr notwendig POWERLINK Firmware: - POWERLINK: Im Mode controlled node wurde beim Neustart des Manager das IO-Mapping nicht immer übernommen. - POWERLINK: Die Nettime wurde nicht immer richtig zur Applikation übertragen. - POWERLINK V2 CN-Mode: Häufige Ausfälle des MN konnten dazu führen, dass dieCPU in den Service-Mode ging. - Warnung 32168 "POWERLINKV2: Invalid frame format" am iCN wenn "Chained Station" vorhanden ist Fehlerkorrektur: Wenn am Powerlink-Netzwerk des iCN auch Stationen mit der Einstellung "Chained Station" ("Verkettete Station") vorhanden sind, dann wirdim Logbuch desiCN manchmal die Warnung 32168 eingetragen. Der Grund für diese Warnung ist, dass der iCN den Sync-Response-Frame derzur Vermessung desZeitverhaltens der "Chained Station" verwendet wird nicht auswerten kann. - POWERLINKV2: Beim Ausfall des Ready-Flag am Netzwerk wurde das ModuleOk nicht gelöscht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43815_0.pci(28677), 1\43815a0.epl(112) Version 1.0.1.1: ID: 253700 Erweiterung um "Modul- OK" in der I/O Zuordnung Erweiterung um "Modul- OK" Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43815_0.pci(27140), 1\43815a0.epl(106) Version 1.0.1.0: ID: 250445 Erweiterung um "Modul- OK" in der I/O Zuordnung Erweiterung um "Modul- OK" Funktion Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\43815_0.pci(27140), 1\43815a0.epl(106) Version 1.0.0.0: ID: 207495 Erste Version Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43815_0.pci(27139), 1\43815a0.epl(106) |
|||||