DWL@DWL10000211312
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.0.0 | * | 15.01.2020 | 3 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DS1928.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (X20DS1928) Revisionsinformationen X20DS1928 Version 1.3.0.0: ID: 658350 / Support ID: 400294798 EnDat Fehler nach Warmstart der CPU Bei Neustart des Moduls durch z.B. Warmstart der CPU kann es passieren, dass beim angeschlossnenen EnDat Sensor ein Busy Bit gesetzt bleibt. Dieses muss erst wieder quittiert werden, bevor die EnDat Kommunikation ohne Fehler weiterlaufen kann. Die entsprechende Quittierung wurde inFW Version größer 1.30 implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 673250 Automatische Fehlerquittierung bei Sensorneustart implementiert Automatische EnDat Fehlerquittierung beim Neustart an die offizielle EnDat Spezifikation angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 674840 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V1.30 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43282_1.fw(131) Version 1.1.0.0: ID: Anpassungen für Automation Studio 4.8 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Version 1.0.3.0: ID: 309075 neue Registertabelle (Dokumentation) Überarbeitete Fassung der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 428290 / Support ID: 400152523 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43282_1.fw(3) Version 1.0.2.0: ID: 311520 Erweiterung - OCTET-Datenpunkte OCTET-Datenpunkten implementiert (besseren Bedienung des Flatstream-Interfaces) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 311545 Unterstützung X20DS1928 Unterstützung für AutomationStudio inkl. Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43282_1.fw(3) Version 1.0.0.2: ID: 231365 Unterstützung X20DS1928 EnDat Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 254475 / Support ID: 400063037 eingestellt Problem wurde behoben - Hilfedateien angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: Firmware\43282_1.fw(3) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.3.0 | * | 14.08.2015 | 2 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DS1928.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (X20DS1928) Revisionsinformationen X20DS1928 Version 1.0.3.0: ID: 309075 neue Registertabelle (Dokumentation) Überarbeitete Fassung der Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 428290 / Support ID: 400152523 Dokumentation geändert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43282_1.fw(3) Version 1.0.2.0: ID: 311520 Erweiterung - OCTET-Datenpunkte OCTET-Datenpunkten implementiert (besseren Bedienung des Flatstream-Interfaces) Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 311545 Unterstützung X20DS1928 Unterstützung für AutomationStudio inkl. Dokumentation Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\43282_1.fw(3) Version 1.0.0.2: ID: 231365 Unterstützung X20DS1928 EnDat Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 254475 / Support ID: 400063037 eingestellt Problem wurde behoben - Hilfedateien angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja GeänderteFirmware: nein Firmware: Firmware\43282_1.fw(3) |
|||||