DWL@DWL10000303839
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.3.0 | * | 23.03.2016 | 1,023 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DO4321.exe | |
| Beschreibung |
V2.7 HW Upgrade (X20DO4321) Revisionsinformationen X20DO4321 Version 1.0.3.0: ID: 471460 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.12 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8884_5.fw(816) Version 1.0.2.4: ID: 393420 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8884_5.fw(816) Version 1.0.2.3: ID: 393010 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8884_5.fw(816) Version 1.0.2.2: ID: 366264 APROL-Einträge überarbeitet Datenpunkt OSPValid korrigiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8884_5.fw(816) Version 1.0.2.1: ID: 346515 OSP; Systemanforderungen Minimale Systemanforderungen für Funktionsmodell "OSP" werden erwähnt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8884_5.fw(816) Version 1.0.2.0: ID: 317675 Zusätzliches Funktionsmodell "OSP Modus" OSP - Output Set Predefined Im OSP-Modus definiert der Anwender das Ausgabeverhalten für den Fall, dass die Verbindung der SPS zum Modul abbricht. Dabei muss die Versorgungsspanngung des Modul gewährleistet sein. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8884_5.fw(816) Version 1.0.1.0: ID: 217450 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8884_5.fw(800) |
|||||