V2.7 HW Upgrade (80SD100XD.C033-01)

DWL@DWL10000116004

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.4.0.0 * 07.04.2016 3 MB EXE AS2.6_HW_80SD100XD.C033-01.exe
Beschreibung V2.7 HW Upgrade (80SD100XD.C033-01)

Revisionsinformationen 80SD100XD.C033-01

Version 1.4.0.0:

ID: 473890
Fehlerbehebung zum Schutz der Motor Ausgaenge gegen Kurzschluss auf Masse/Erde.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45432_1.fw(106), 1\45432_3.fw(106), 1\45432_4.fw(106), 1\45432_5.fw(106)

Version 1.3.0.0:

ID: 400830
Zykluszeit des MPGen einstellbar
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: ja

ID: 400885
Funktionsmodell Rampe: neuer Modus
Modus -120: Referenzposition setzen
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

ID: 400965
Problem in HWX Datei korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein

ID: 440840
Unterstützung HW - Variante 4
Geänderte Kanalbeschreibung:nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware:ja

ID: 440850
HWC Eintrag korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45432_1.fw(104), 1\45432_3.fw(104), 1\45432_4.fw(104)

Version 1.1.1.0:

ID: 319000
Timeout für Bootvorgangdes Moduls konfiguriert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
GeänderteKonfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein

ID: 320760
Beschleunigter Firmware-Update.
Ermöglicht zuverlässigen Firmware-Update hinter CANIO Bus Controllern.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\45432_1.fw(3), 1\45432_3.fw(3)

Version 1.1.0.0:

ID: 303975
Unterstützung für HW-Variante 3
Geänderte Kanalbeschreibung: ja
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware:ja
Firmware: 1\45432_1.fw(2), 1\45432_3.fw(2)

Version 1.0.0.0:

ID: 241020
Unterstuetzung fuer das Modul 80SD100XD.C033-01
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\45432_1.fw(1)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo