DWL@DWL10000327781
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.0 | * | 25.04.2019 | 2 MB | EXE | AS2.6_HW_X67MM2436.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X67MM2436) Revisionsinformationen X67MM2436 Version 1.3.1.0: ID: 600100 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.34 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8819_1.fw(100), 1\8819_2.fw(100), 1\8819_3.fw(100) Version 1.3.0.0: ID: 463215 Unterstützung HW Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8819_1.fw(100), 1\8819_2.fw(100), 1\8819_3.fw(100) Version 1.2.0.0: ID: 374900 / Support ID: 400130265 X67MM2436 - gleiche Zähler-Funktionalität wie in X20MM2436 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8819_1.fw(8), 1\8819_2.fw(8) Version 1.1.0.2: ID: 320995 Falschen Filtereintrag aus Kanalbeschreibung entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6) Version 1.1.0.0: ID: 188250 / Support ID: 400009741 Unterstützung am CANIO Buskoppler mit SG3 Target Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 307635 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6) Version 1.0.1.0: ID: 263755 / Support ID: 400069673 X67MM2436 an CANIO Controller führt zu Fehlfunktion bei nachfolgenden Modulen ->Behebung durch Korrektur eines fehlerhaften HWC-Eintrages Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6) Version1.0.0.1: ID: 177375 HWC File von X67MM2436 besser dokumentieren 4-Quadranten-Modus wurde implementiert Geänderte Kanalbeschreibung:ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.3.0.0 | * | 03.02.2016 | 2 MB | EXE | AS2.6_HW_X67MM2436.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X67MM2436) Revisionsinformationen X67MM2436 Version 1.3.0.0: ID: 463215 Unterstützung HW Variante 3 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8819_1.fw(100), 1\8819_2.fw(100), 1\8819_3.fw(100) Version 1.2.0.0: ID: 374900 / Support ID: 400130265 X67MM2436 - gleiche Zähler-Funktionalität wie in X20MM2436 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8819_1.fw(8), 1\8819_2.fw(8) Version 1.1.0.2: ID: 320995 Falschen Filtereintrag aus Kanalbeschreibung entfernt Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6) Version 1.1.0.0: ID: 188250 / Support ID: 400009741 Unterstützung am CANIO Buskoppler mit SG3 Target Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 307635 Timeout für Bootvorgang des Moduls konfiguriert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6) Version 1.0.1.0: ID: 263755 / Support ID: 400069673 X67MM2436 an CANIO Controller führt zu Fehlfunktion bei nachfolgenden Modulen -> Behebung durch Korrektur eines fehlerhaften HWC-Eintrages Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6) Version 1.0.0.1: ID: 177375 HWC File von X67MM2436 besser dokumentieren 4-Quadranten-Modus wurde implementiert Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8819_1.fw(6), 1\8819_2.fw(6) |
|||||