DWL@DWL10000304709
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.2.1 | * | 31.03.2016 | 1,012 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DO6321.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DO6321) Revisionsinformationen X20DO6321 Version 1.0.2.1: ID: 471470 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V3.22 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7065_1.fw(560), 1\7065_5.fw(800) Version 1.0.1.2: ID: 394590 Erweiterung Online-Hilfen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7065_1.fw(560), 1\7065_5.fw(800) Version 1.0.1.1: ID: 393385 Erweiterung Datenpunkt gepackte Ausgänge Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware:nein Firmware: 1\7065_1.fw(560), 1\7065_5.fw(800) Version 1.0.1.0: ID: 217365 Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\7065_1.fw(560), 1\7065_5.fw(800) Version 1.0.0.1: ID: 211565 Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\7065_1.fw(530) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.1.0 | * | 09.11.2009 | 398 KB | EXE | AS2.6_HW_X20DO6321.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DO6321) Revisionsinformation X20DO6321: Version 1.0.0.1: ID#211565: Anzeigekorrektur in der IO-Map bei SGC-Targets Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Version 1.0.1.0: ID#217365: Bearbeitung UART Re-Init Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja |
|||||