DWL@DWL10000296896
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 28.03.2017 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DC2190.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DC2190) Revisionsinformationen X20DC2190 Version 1.1.0.0: ID: 526075 Moduldokumentation aktualisiert - Coated Version Datenblatt V2.20 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8584_1.fw(13), 1\8584_2.fw(113) Version 1.0.8.0: ID: 506430 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.16 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8584_1.fw(13), 1\8584_2.fw(13) Version 1.0.7.0: ID: 381655 / Support ID: 400132583 Kommunikation mit MTS-Sensor angepasst Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8584_1.fw(13), 1\8584_2.fw(13) Version 1.0.5.0: ID: 345845 Konfigurationsregister können ausgelesen werden Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8584_1.fw(12), 1\8584_2.fw(12) Version1.0.4.0: ID: 343590 / Support ID: 400115475 Korrekte Funktion der Fehlerzähler bei allen Magnet-Konfigurationen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8584_1.fw(10), 1\8584_2.fw(10) Version 1.0.3.0: ID: 325615 Korrektur der Canio Parameter in der Konfigurationsbeschreibung und Firmware Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8584_1.fw(9), 1\8584_2.fw(9) Version 1.0.1.0: ID: 277045 X20DC2190 funktioniert nicht am CANIO-Koppler Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8584_1.fw(8), 1\8584_2.fw(8) Version 1.0.0.2: ID: 286780 / Support ID: 400077050 Unterstuetzung HW 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8584_1.fw(006), 1\8584_2.fw(6) |
|||||