DWL@DWL10000089480
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.0.0 | * | 02.08.2019 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DC1376.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DC1376) Revisionsinformationen X20DC1376 Version 1.1.0.0: ID: 651335 Unterstützung neue HW-Variante 2 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 655650 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.31 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42757_1.fw(7), 1\42757_2.fw(105) Version 1.0.2.0: ID: 493005 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42757_1.fw(7) Version 1.0.1.0: ID: 400015 / Support ID: 400141622 Fehlende Einheit in Dokumentation eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42757_1.fw(7) Version 1.0.0.1: ID: 271855 / Support ID: 400075889 AS 3.0.90 Syntaxfehler bei SGC korrigiert Wegen Syntaxfehler wurde I/O Map nicht angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42757_1.fw(7) Version 1.0.0.0: ID: 193630 Unterstützung X20DC1376 Erste Version X20DC1376 1xABR 24VDC mit Drahtbruchüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42757_1.fw(7) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.0.2.0 | * | 25.08.2016 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20DC1376.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20DC1376) Revisionsinformationen X20DC1376 Version 1.0.2.0: ID: 493005 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.10 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42757_1.fw(7) Version 1.0.1.0: ID: 400015 / Support ID: 400141622 Fehlende Einheit in Dokumentation eingefügt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42757_1.fw(7) Version 1.0.0.1: ID: 271855 / Support ID: 400075889 AS 3.0.90 Syntaxfehler bei SGC korrigiert Wegen Syntaxfehler wurde I/O Map nicht angezeigt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\42757_1.fw(7) Version 1.0.0.0: ID: 193630 Unterstützung X20DC1376 Erste Version X20DC1376 1xABR 24VDC mit Drahtbruchüberwachung Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\42757_1.fw(7) |
|||||