DWL@DWL10000302956
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5.5.0 | * | 27.07.2017 | 2 MB | EXE | AS2.6_HW_X20BC1083.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20BC1083) Revisionsinformationen X20BC1083 Version 2.5.5.0: ID: 544065 Fehlerbehebung bei NetX Firmware Update Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(420), 1\8808_2.fw(420), 1\8808_3.fw(420) Version 2.5.4.0: ID: 540305 / Support ID: 400202320 BC geht in sehr seltenen Fällen wegen X2X-Bus Problemen beim Hochlauf nichtin Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(419), 1\8808_2.fw(419), 1\8808_3.fw(419) Version2.5.3.0: ID: 523460 / Support ID: 400205694 Safety Module gehennicht in Operational SDO streaming Verbindung über UDP wird bei gemeinsamen Hochlauf von CPU undSafeLogic nicht immer aufgebaut. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(417), 1\8808_2.fw(417), 1\8808_3.fw(417) Version 2.5.2.0: ID: 479550 / Support ID: 400191269 X20BC1083 mit deaktivierten netX Modulen wird nicht hochgezogen - Error 32162 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 482985 Moduldokumentation aktualisiert Datenblatt V2.42 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 485140 / Support ID: 400189834 X20IF1091-1 + X20BC1083 + X20IF10E1-1 verursachte service mode der CPU und error 30023 im logger Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 493875 / Support ID: 400103115, 400101850, 400154063, 400190752 Erster POWERLINK UDP ASnd SDO Transfer nach langer Zeit kann bis zu 5s dauern. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(415), 1\8808_2.fw(415), 1\8808_3.fw(415) Version 2.5.0.0: ID: 456040 / Support ID: 400169536 Neustart der netX Interfacekarte Bei einem PLK-Ausfall wird die netX Interfacekarte vom Bus Controller zurückgesetzt Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468020 Optimierung des X2X FW Updates Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468025 / Support ID: 400177243 X2X FW Update von bestimmten X2X Modulen funktioniert nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468030 / Support ID: 400178654 Safety Module hinter PLK BCs mit ausschließlich Eingangsdatenpunkten werdenvon der SL nicht initialisiert GeänderteKanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 468520 CiR Unterstützung Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8808_1.fw(413), 1\8808_2.fw(413), 1\8808_3.fw(413) Version 2.3.0.0: ID: 420490 / Support ID: 400149579 X20IF1061-1: Zyklische Statusbits sind falsch wenn kein Kabel angeschlossenist Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 450165 / SupportID: 400166011 AS4.X hwx Anpassung Bei seltenen Fällen konnte es im AS zu Problemen mit dem 2. Port kommen Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 460095 / Support ID: 400168329 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 460215 / Support ID: 400150525 Error 114834 "internal SLX command channel failed" at PowerCycle of CPU if SLX at BC Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(411), 1\8808_2.fw(411), 1\8808_3.fw(411) Version 2.2.0.0: ID: 439090/ Support ID: 400150496 IO Module hinter Powerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCyclenicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 439195 / Support ID: 400128436 IO Module hinterPowerlink Buscontroller kommen nach mehrmaligem PowerCycle nicht mehr in Operational Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(400), 1\8808_2.fw(400), 1\8808_3.fw(400) Version 2.1.0.0: ID: 396390/ Support ID: 400138162 Fehler bei kleinen NETX-Konifigurationen Bei kleinen NETX-Konfigurationen (kleiner als die am POWERLINK eingestellteMTU)war die Übertragung der Konfiguration nicht möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 402415 X2XLink-BC: StationAtBusEnd ändert sich nicht wenn leere Backplanes am Busende dazukommen oder wegfallen Wenn leere Backplanes, oder Stationen bei denen nur der X2XLink Versorgt ist, die IO-Versorgung aber fehlt, am Busende an- oder abgesteckt wurden, wurde der Diagnose-Datenpunkt "StationAtBusEnd" erst aktualisiert, wenn IO-Module ausfielen oderdazukamen. Um "StationAtBusEnd" schneller zu erkennen wurde ein neues Handshake zwischen Automation Runtime und Firmware implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(300), 1\8808_2.fw(300), 1\8808_3.fw(300) Version 2.0.0.0: ID: 374125 / Support ID: 400123625 X20BC1083: Updateproblem X20IF10E3-1 nach Konfigurationsänderung Wenn die Konfiguration einer X20IF10E3-1, die auf einem X20BC1083 POWERLINK-X2X-Buscontroller betrieben wird, geändert wurde, konnte es zu eine Updateproblem kommen. Im Logbuch wurde die Fehlermeldung 20980 zyklisch eingetragen undder Buscontroller ständig neu gestartet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 385855 / Support ID: 400095196 Streaming-Support für IF-Module am X20BC1083 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 390265 / Support ID: 400129274 Seltene X2X Einstellungen führen zum Dauerboot des Buscontrollers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(210), 1\8808_2.fw(210), 1\8808_3.fw(210) Version 1.3.6.0: ID: 326250 Der Update von X20IF1043-1 auf dem X20BC1083 funktioniert nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(171), 1\8808_2.fw(171), 1\8808_3.fw(171) Version 1.3.5.0: ID: 310775 / Support ID: 400051206 Erweiterung: Link-Selektor Flag Neue Datenpunkte:<br/>- RedundancyFirstLinkState<br/>- RedundancySecondLinkState Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 310780 / Support ID: 400097674 POWERLINKV1: Fehlerbehebung für Firmware Up/Downgrade Mögliches POWERKLINK V1 FW Upgrade Problem nach PowerOn beginnend mit HW-Upgrade Version 1.3.1.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(168), 1\8808_2.fw(168), 1\8808_3.fw(168) Version 1.3.4.0: ID: 304570 / Support ID: 400094368 Powerlink BC mit SafeIOs, Abbruch der asynchronen Kommunkation Bei hoher Auslastung der Steuerungs-CPU konnte es dazu kommen, dass die asynchrone Kommunikation zum Powerlink Buscontroller unterbrochen wurde. Die Kommunikation konnte nur durch einen Neustart des Buscontrollers wieder hergestellt werden. Durch den Verlust der asynchronen Kommunikation kam es zum Abfall der Safety-IOs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(167), 1\8808_2.fw(167), 1\8808_3.fw(167) Version 1.3.3.0: ID:298980 / Support ID: 400090781 Probleme bei FW-Update von IO-Modulen hinter Powerlink Buscontrollern Der Firmware-Update von IO-Modulen funktioniert in bestimmten Systemkonfigurationen nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(166), 1\8808_2.fw(166), 1\8808_3.fw(166) Version 1.3.1.0: ID: 289010 Bestimmte X2X Konfigurationen funktionieren nicht Bei äusserst seltenen IO-Konstellationen wurden die X2X-Module nicht gestartet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 289890 Kein zyklischer Datenaustausch bei Verwendung einer neuen Profinet Slave Firmware Verwendet man für die X20IF10E3-1 eine Firmware Version >= V3.4.34.1, so funktioniert der zyklische Datenaustausch nicht mehr, wenn die X20IF10E3-1 am X20BC1083 steckt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8808_1.fw(163), 1\8808_2.fw(164), 1\8808_3.fw(164) Version 1.3.0.0: ID: 277160 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja ID: 277740 Neue X2X Datenpunkte - NettimeOffsetX2X und NettimeX2X Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(160), 1\8808_2.fw(160), 1\8808_3.fw(160) Version1.2.1.0: ID: 268450 NetX und Powerlink fehlerkorrekturen -NetX Korrektur bezüglich Powerlinkkabel an und abstecken beim Hochfahren -Neue HWC einträge Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(154), 1\8808_2.fw(154), 1\8808_3.fw(154) Version 1.2.0.0: ID: 246445 DNA Unterstützung; Updateverhalten am X2X Bus des BCs verbessert - Unterstützung DNA (Dynamische Knotennummernvergabe) -Schnelleres Updaten am X2X des BC von Modulen mit grossen FW- Files - Neue Objekte: 20A3h und 200h/9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(152), 1\8808_2.fw(152), 1\8808_3.fw(152) Version 1.1.0.1: ID:236005 X20 Bus Controller POWERLINK, 1x IF X20 Bus Controller POWERLINK, 1x IF Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(145), 1\8808_2.fw(148) Version 1.1.0.0: ID: 234115 X20 Bus Controller POWERLINK. 1xIF X20 Bus Controller POWERLINK. 1xIF Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(145), 1\8808_2.fw(36) Version 1.0.8.0: ID: 218495 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Im IdentResponse wird im Feld VendorSpcificExt1 die Firmware-Versionin den ersten 4 Bytes übertragen (A&P 216312) - Unterstützung von PollResponse-Chaining Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(145) Version 1.0.6.0: ID: 210970 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Fehlerkorrektur für Betrieb in Powerlink V1 (A&P 210765) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(143) Version 1.0.4.0: ID: 183380 Neue Info-/Diagnosedatenpunkte, neue FW1.39 für Signalfilter und Korrekturen Neue Info-/Diagnosedatenpunkte im HWC, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8808_1.fw(141) Version 1.0.3.0: ID: 173360 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Verbesserung des X2X Timings (Jitter von 180ns auf 20ns reduziert) (A&P 167857 und 171987) - Optimierungen für Betrieb in Netzwerken mit 200us Zykluszeit - Wenn 2 gleiche Knotennummern vorhanden waren, wurden Störungen am Netzwerk erzeugt (A&P 166040) - Funktionen für neuen Firmware-Download-Mechanismus (A&P 168537) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8808_1.fw(138) Version 1.0.2.0: ID: 164655 Erweiterungen - Diverse Erweiterungen für den Betrieb mit Safety Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8808_1.fw(136) Version 1.0.1.0: ID: 160935 Fehlerbehebung IOs an X20IF1091-1 wurden bei Betrieb an EPLV2 nicht richtiginitialisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8808_1.fw(135) |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 2.1.0.0 | * | 11.04.2019 | 1 MB | EXE | AS2.6_HW_X20BC1083.exe | |
| Beschreibung |
V2.6 HW Upgrade (X20BC1083) Revisionsinformationen X20BC1083 Version 2.1.0.0: ID: 396390 / Support ID: 400138162 Fehler bei kleinen NETX-Konifigurationen Bei kleinen NETX-Konfigurationen (kleiner als die amPOWERLINK eingestellte MTU) war die Übertragung der Konfiguration nicht möglich Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 402415 X2XLink-BC: StationAtBusEnd ändert sich nicht wenn leere Backplanes am Busende dazukommen oder wegfallen Wenn leere Backplanes, oder Stationen bei denen nur der X2XLink Versorgt ist, die IO-Versorgung aber fehlt, am Busende an- oder abgesteckt wurden, wurde der Diagnose-Datenpunkt "StationAtBusEnd" erst aktualisiert, wenn IO-Module ausfielen oder dazukamen. Um "StationAtBusEnd" schneller zu erkennen wurde ein neues Handshake zwischen Automation Runtime und Firmware implementiert. Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(300), 1\8808_2.fw(300), 1\8808_3.fw(300) Version 2.0.0.0: ID: 374125 / Support ID: 400123625 X20BC1083: Updateproblem X20IF10E3-1 nach Konfigurationsänderung Wenn die Konfiguration einer X20IF10E3-1, die auf einem X20BC1083 POWERLINK-X2X-Buscontroller betrieben wird, geändert wurde, konnte eszu eine Updateproblem kommen. Im Logbuch wurde die Fehlermeldung 20980 zyklisch eingetragen und der Buscontroller ständig neu gestartet. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein ID: 385855 / Support ID: 400095196 Streaming-Support für IF-Module am X20BC1083 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 390265 / Support ID: 400129274 Seltene X2X Einstellungen führen zum Dauerboot des Buscontrollers Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(210), 1\8808_2.fw(210), 1\8808_3.fw(210) Version 1.3.6.0: ID: 326250 Der Update von X20IF1043-1 auf dem X20BC1083 funktioniert nicht Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(171), 1\8808_2.fw(171), 1\8808_3.fw(171) Version 1.3.5.0: ID: 310775 / Support ID: 400051206 Erweiterung: Link-Selektor Flag Neue Datenpunkte:<br/>- RedundancyFirstLinkState<br/>- RedundancySecondLinkState Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: nein ID: 310780 / Support ID: 400097674 POWERLINK V1: Fehlerbehebung für Firmware Up/Downgrade Mögliches POWERKLINK V1 FW Upgrade Problem nach PowerOn beginnend mit HW-Upgrade Version 1.3.1.0 Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(168), 1\8808_2.fw(168), 1\8808_3.fw(168) Version 1.3.4.0: ID: 304570 / Support ID: 400094368 Powerlink BC mit SafeIOs, Abbruch der asynchronen Kommunkation Bei hoher Auslastung der Steuerungs-CPU konntees dazu kommen, dass die asynchrone Kommunikation zum Powerlink Buscontrollerunterbrochen wurde. Die Kommunikation konnte nur durch einen Neustart des Buscontrollers wieder hergestellt werden. Durch den Verlust der asynchronen Kommunikation kam es zum Abfall der Safety-IOs. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(167), 1\8808_2.fw(167), 1\8808_3.fw(167) Version 1.3.3.0: ID: 298980 / Support ID: 400090781 Probleme bei FW-Update von IO-Modulen hinter Powerlink Buscontrollern Der Firmware-Update von IO-Modulen funktioniert in bestimmten Systemkonfigurationen nicht. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung:nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(166), 1\8808_2.fw(166), 1\8808_3.fw(166) Version 1.3.1.0: ID: 289010 Bestimmte X2X Konfigurationen funktionieren nicht Bei äusserst seltenen IO-Konstellationen wurden die X2X-Module nicht gestartet Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 289890 Kein zyklischer Datenaustausch bei Verwendung einer neuen Profinet Slave Firmware Verwendet man für die X20IF10E3-1 eine Firmware Version >= V3.4.34.1, so funktioniert der zyklische Datenaustausch nicht mehr, wenn die X20IF10E3-1 am X20BC1083 steckt. Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8808_1.fw(163), 1\8808_2.fw(164), 1\8808_3.fw(164) Version 1.3.0.0: ID: 277160 Unterstützung 'Multiple Asynchronous Send' Geänderte Kanalbeschreibung: nein GeänderteKonfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja ID: 277740 Neue X2X Datenpunkte - NettimeOffsetX2X und NettimeX2X Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(160), 1\8808_2.fw(160), 1\8808_3.fw(160) Version 1.2.1.0: ID: 268450 NetX und Powerlink fehlerkorrekturen -NetX Korrektur bezüglich Powerlinkkabel an und abstecken beim Hochfahren -Neue HWC einträge Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(154), 1\8808_2.fw(154), 1\8808_3.fw(154) Version 1.2.0.0: ID: 246445 DNA Unterstützung; Updateverhalten am X2X Bus des BCs verbessert - Unterstützung DNA (Dynamische Knotennummernvergabe) -Schnelleres Updaten am X2X des BC von Modulen mit grossen FW- Files - Neue Objekte: 20A3h und 200h/9 Geänderte Kanalbeschreibung: ja Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(152), 1\8808_2.fw(152), 1\8808_3.fw(152) Version 1.1.0.1: ID: 236005 X20 Bus Controller POWERLINK, 1x IF X20 Bus Controller POWERLINK, 1x IF Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(145), 1\8808_2.fw(148) Version 1.1.0.0: ID: 234115 X20 Bus Controller POWERLINK. 1xIF X20 Bus ControllerPOWERLINK. 1xIF Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(145), 1\8808_2.fw(36) Version 1.0.8.0: ID: 218495 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Im IdentResponse wird im Feld VendorSpcificExt1 die Firmware-Version in den ersten 4 Bytes übertragen (A&P 216312) - Unterstützung von PollResponse-Chaining Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware: 1\8808_1.fw(145) Version 1.0.6.0: ID: 210970 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Fehlerkorrektur für Betrieb inPowerlink V1 (A&P 210765) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: ja Firmware:1\8808_1.fw(143) Version 1.0.4.0: ID: 183380 Neue Info-/Diagnosedatenpunkte, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Neue Info-/Diagnosedatenpunkte im HWC, neue FW 1.39 für Signalfilter und Korrekturen Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8808_1.fw(141) Version 1.0.3.0: ID: 173360 Erweiterungen und Fehlerbehebungen - Verbesserung des X2X Timings (Jitter von 180ns auf 20ns reduziert) (A&<)>P167857 und 171987) - Optimierungen für Betrieb in Netzwerken mit 200us Zykluszeit - Wenn 2 gleiche Knotennummern vorhanden waren, wurden Störungen am Netzwerk erzeugt (A&P 166040) - Funktionen für neuen Firmware-Download-Mechanismus (A&P 168537) Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8808_1.fw(138) Version 1.0.2.0: ID: 164655 Erweiterungen - Diverse Erweiterungen für den Betrieb mit Safety Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8808_1.fw(136) Version 1.0.1.0: ID: 160935 Fehlerbehebung IOs an X20IF1091-1 wurden bei Betrieb an EPLV2 nicht richtig initialisiert Geänderte Kanalbeschreibung: nein Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein Geänderte Firmware: nein Firmware: 1\8808_1.fw(135) |
|||||