DWL@DWL10000104964

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.1.0.0 * 09.06.2020 517 KB EXE AS2.6_HW_5LS197.6.exe
Beschreibung V2.6 HW Upgrade (5LS197.6)

Revisionsinformationen 5LS197.6

Version 1.1.0.0:

ID: 686310
Verbesserte Verarbeitung von RTR Objekten
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\6523_0.pci(25), 1\6523a0.fw(130)

Version 1.0.3.0:

ID: 229075
CAN Sende-Blockadenach Ab-/Anstecken korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Firmware: 1\6523_0.pci(25), 1\6523a0.fw(122)

Version 1.0.2.0:

ID: 224450
CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
GeänderteFirmware: ja
Firmware: 1\6523_0.pci(25), 1\6523a0.fw(120)

Version1.0.1.0:

ID: 173255
Bei Modulen die zwischen 01.08.2007 und 24.01.2008 geliefert wurden, kann es zu Lesefehlern aus dem batteriegepufferten SRAM kommen.
Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: nein
Firmware: 1\6523_0.pci(25), 1\6523a0.fw(117)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.0.3.0 * 22.04.2010 508 KB EXE AS2.6_HW_5LS197.6.exe
Beschreibung V2.6 HW Upgrade (5LS197.6)

Revisionsinformation 5LS197.6:

Version 1.0.1.0:

ID#173255: Bei Modulen die zwischen 01.08.2007 und 24.01.2008 geliefert wurden, kann es zu Lesefehlern aus dem batteriegepufferten SRAMkommen.


Version 1.0.2.0:

ID#224450: CAN TransmitQueue Reset Kommando korrigiert

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja

Version1.0.3.0:

ID#229075: CAN Sende-Blockade nach Ab-/Anstecken korrigiert

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: nein
Geänderte Firmware: ja
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo