DWL@DWL10000554786
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.40 | EN | 03.02.2026 | 27 MB | MAX90-en_V2.40.pdf | ||
| 2.40 | DE | 03.02.2026 | 27 MB | MAX90-de_V2.40.pdf | ||
| 2.40 | FR | 05.02.2026 | 27 MB | MAX90-fr_V2.40.pdf | ||
| 2.40 | IT | 05.02.2026 | 27 MB | MAX90-it_V2.40.pdf | ||
| Beschreibung |
X90 mobile System Anwenderhandbuch 2.20 Juli 2024 Modulübersicht und Bestellnummernschlüssel aktualisiert. Im Abschnitt "Sicherheitshinweise" neuen Abschnitt "Heisse Oberfläche" eingefügt. In Abschnitt "Abmessung" "X90CP15x" eingefügt. Neuen Hauptabschnitt "Mechanische und elektrische Konfiguration" eingefügt. In Abschnitt "Zubehör" neues Zubehör eingefügt: • X90TB150.02-00 • X90CA150.02-00 • X90AC-BB.15-00 • X90AC-RP-SC-00 Im Abschnitt "Zulassungen - Anforderungen für die Bahn", neu Anforderung "Umschalten der Stromversorgung" eingefügt. 2.10 September 2023 In Abschnitt "Netzwerkfähig, integriert durch Standard" neuen Abschnitt "LIN" hinzugefügt. In Abschnitt "Modulübersicht" Optionsplatine X90IF7L0.05-00 aufgenommen. In Zubehör-Datenblättern in "Technischen Daten" Zulassung "UKCA" eingetragen. Abschnitt "Internationale und nationale Zulassungen" • Unter "Anforderungen für Fahrzeuge" Abschnitt "Störfestigkeitsanforderungen (Immunität)" überarbeitet. • Unter "Anforderungen für die Industrie" Abschnitt "Kurzzeitunterbrechungen" geändert. • Unter "Anforderung für die Bahn" Konformitätserklärung eingefügt. 2.01 April 2023 Unter "Internationale und nationale Zulassungen" Abschnitt "Störfestigkeitsanforderungen (Immunität)" aktualisiert. 2.00 Juli 2022 Alle Datenblätter aus Handbuch entfernt. Abschnitt "Modulübersichten" neu gestaltet. Abschnitt "Sicherheitstechnik" unter "Sicherheitshinweise" verschoben. Schreibweise "CPU" gegen "Steuerung" ausgetauscht. 1.60 August 2021 Unter "Sicherheitshinweise" neuen Abschnitt "Wartung" hinzugefügt Unter "Internationale und nationale Zulassungen neuen Abschnitt "Anforderung für die Bahn eingefügt Bei Zubehör "X67CA0E41.xxxx" Fehler in Pinbelegung korrigiert Datenblätter aktualisiert Neues Modul aufgenommen • X90DSI00.04-00 1.50 Februar 2021 Aufbau und Anordnung der allgemeinen Abschnitte überarbeitet Abschnitt "X90 mobile Module" verschoben Abschnitt "Zubehör" aktualisiert Abschnitt "Internationale und nationale Zulassungen" aktualisiert Datenblätter aktualisiert Neue Module aufgenommen • X90BC124.32-00 • X90RO440.04-S1 |
|||||