BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Normal Mode)

DWL@DWL10000014262

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.08 * DOS 08.07.2004 204 KB ZIP IPC2001_IPC2002_Normal_V_1_08.zip
Beschreibung BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Normal Mode)

BIOS Upgrade für B&R 2001 und 2002 IPC's (Normal Mode Upgrade).

----------------------------------------------------------------
UPGRADEVORGANG
----------------------------------------------------------------

1. Diskette Bootfaehig machen, wie im oberen Teil beschrieben.
2. Diskette In Floppy-Laufwerk stecken und Rechner mit Spannung versorgen.
3. Nach dem Booten wird ein Boot-Menue sichtbar mit folgenden Optionen:


* 1. Upgrade Complete System:
Alle 2 BIOS werden automatisch aktualisiert. (Defaultauswahl nach 5 Sekunden).
2. Upgrade VGA only:
Nur das VGA wird automatisch aktualisiert.
* 3. Upgrade ELITE BIOS:
Nur das BIOS wird automatisch aktualisiert.
4. Start Upgrade Utility:
Das Upgrade-Utility wird gestartet, um ein Verify oder Save der installierten BIOS Versionen durchfuehren zu können.
5. Exit:
Ausstieg ins MS-DOS.

* Wenn beim Upgrade vom BIOS die Meldung "Switch Bootblock Write Enable to ON" erscheint muss der DIP Schalter "Boot WE" auf ON gestellt werden. Das Upgrade Tool versucht auf den Bootblock zu schreiben, ist der Schalter auf OFF gibt das Tool vier lange und dann vier kurze Beep Signale aus. Dies geschieht so lange bis der "Boot WE" Schalter auf ON gestellt wird.


4. Nach erfolgreichen Upgrade muss das System neu gebootet werden.


----------------------------------------------------------------
Änderung(en)
----------------------------------------------------------------

- MTC Schnittstelle im BIOS hinzugefügt.
- BIOS Menuepunkt "reconfig DP83905 Disabled/Enabled" in der Setup Seite "Additional Peripherals" hinzugefügt. Bei der Stellung "Enabled" wird jetzt das EEProm vom National Ethernet Control auf die Werkseinstellung zurückgesetzt, wenn diese abweichen. Bei der Stellung "Disabled" ist die Funktion deaktiviert.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.07 * DOS 08.07.2004 204 KB ZIP IPC2001_IPC2002_Normal_V_1_07.zip
Beschreibung BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Normal Mode)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.06 * DOS 08.07.2004 204 KB ZIP IPC2001_IPC2002_Normal_V_1_06.zip
Beschreibung BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Normal Mode)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.05 * DOS 08.07.2004 204 KB ZIP IPC2001_IPC2002_Normal_V_1_05.zip
Beschreibung BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Normal Mode)
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.03 * DOS 08.07.2004 202 KB ZIP IPC2001_IPC2002_Normal_V_1_03.zip
Beschreibung BIOS Upgrade IPC2001/2002 (Normal Mode)
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo