DWL@DWL10000704570

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.15 * 11.11.2024 4 MB ZIP UPG_PPC1200_C80_BIOS_V0115_EFI.zip
Beschreibung BIOS Upgrade Apollo Lake (PPC1200/C80)

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. BIOS Downgrade:
Ein BIOS Downgrade wird generell nicht empfohlen.
2a. Ab BIOS Version V1.00, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS
downgegraded werden.
2b. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab
BIOS V1.11 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded
werden.

----------------------------------------------------------------
Version 01.15 / 20.06.2024 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.15 NEU
README.txt 01.15 NEU
STARTUP.nsh 01.15 NEU
H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06
MEUNLOCK.efi 03.30
BRPPC1200R115.bin 01.15 NEU


Aenderung(en)

UEFI-BIOS:
- Cyber Security Update:
- CVE-2023-45229
- CVE-2023-45230
- CVE-2023-45231
- CVE-2023-45232
- CVE-2023-45233
- CVE-2023-45235
- Optimierung/Erweiterung fuer den internen Testmode in der
Produktion.


ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.13 * 25.03.2024 4 MB ZIP UPG_PPC1200_C80_BIOS_V0113_EFI.zip
Beschreibung BIOS Upgrade Apollo Lake (PPC1200/C80)

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. BIOS Downgrade:
Ein BIOS Downgrade wird generell nicht empfohlen.
2a. Ab BIOS Version V1.00, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS
downgegraded werden.
2b. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab
BIOS V1.11 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded
werden.

----------------------------------------------------------------
Version 01.13 / 28.02.2024 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.13 NEU
README.txt 01.13 NEU
STARTUP.nsh 01.13 NEU
H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06
MEUNLOCK.efi 03.30 NEU
BRPPC1200R113.bin 01.13 NEU


Aenderung(en)

UEFI-BIOS:
- Update der Intel TXE Engine auf V3.1.94.3086.
- Neuer BIOS Setup Node "PCT Timeout" unter Advanced ->
IO Configuration -> Miscellaneous Configuration. Hier kann der
Timeout eingestellt werden, wie lange der PPC1200/C80 auf ein
Touchereignis wartet um z.b. den Bootmanager oder das BIOS zu
oeffnen. Bei C80 Geraeten kann dies über die EFI-Shell mit dem
Kommando "setpcttimeout [0,60] eingestellt werden.
Defaultwert = 0 Sekunden, Einstellbereich 0-60 Sekunden.
- Bei C80 Geraeten wird im Bootmanager die Version links oben
angezeigt, "BM: x.yy, x = Major version, yy = Minor Version".
- Bugfix: Bei PPC1200 Geraeten ist in der BIOS Version V1.12 der
CPU Turbo per default gedisabled.


ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.12 * 14.04.2023 4 MB ZIP UPG_PPC1200_C80_BIOS_V0112_EFI.zip
Beschreibung BIOS Upgrade Apollo Lake (PPC1200/C80)

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. BIOS Downgrade:
Ein BIOS Downgrade wird generell nicht empfohlen.
2a. Ab BIOS Version V1.00, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS
downgegraded werden.
2b. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab
BIOS V1.11 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded
werden.

----------------------------------------------------------------
Version 01.12 / 22.03.2023 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.12 NEU
README.txt 01.12 NEU
STARTUP.nsh 01.12 NEU
H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 NEU
MEUNLOCK.efi 03.20
BRPPC1200R112.bin 01.12 NEU


Aenderung(en)

UEFI-BIOS:
- Update des Intel Microcode fuer Apollo Lake.
- Update der Intel TXE Engine auf V3.1.93.2965.
- Update des B&R Bootlogos (B&R Brand Refresh).
- Update Insyde H2O Core auf aktuelle Version.
Details siehe B&R Industrial Automation (br-automation.com) im
Bereich Cyber Security mit der Description "Impact of Insyde
UEFI Boot Issues on B&R Products".


ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.04 * 15.02.2022 4 MB ZIP UPG_PPC1200_C80_BIOS_V0104_EFI.zip
Beschreibung BIOS Upgrade Apollo Lake (PPC1200/C80)

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Ab BIOS Version V1.00, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS
downgegraded werden.

----------------------------------------------------------------
Version 01.04 / 03.11.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.04 NEU
README.txt 01.04 NEU
STARTUP.nsh 01.01
H2OFFT-Sx64.efi 100.00.08.09
MEUNLOCK.efi 03.20 NEU
BRPPC1200R104.bin 01.04 NEU


Aenderung(en)

UEFI-BIOS:
- Update des Intel Microcode fuer Apollo Lake.
- Update der Intel TXE Engine auf V3.1.90.2629.
- Update des Intel GOP auf V10.0.1039.
- Anzeige der Firmware Version von SATA Devices im SSD Monitoring
Service.
- Neuer BIOS Setup Node: "Block Boot-Failed Pop-Up" unter Advanced
-> IO Configuration -> Miscellaneus Configuration.
Defaultwert ist Disabled.
Bei Enabled wird das Pop-Up blockiert (z.b. UEFI-PXE Boot),
wenn der Bootvorgang fehlschlaegt und es wird versucht vom
naechsten bootfaehigen Device zu booten.


ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.03 * 23.09.2021 4 MB ZIP UPG_PPC1200_C80_BIOS_V0103_EFI.zip
Beschreibung BIOS Upgrade Apollo Lake (PPC1200/C80)

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Ab BIOS Version V1.00, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS
downgegraded werden.

----------------------------------------------------------------
Version 01.03 / 28.06.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.03 NEU
README.txt 01.03 NEU
STARTUP.nsh 01.01
H2OFFT-Sx64.efi 100.00.08.09
MEUNLOCK.efi 03.10
BRPPC1200R103.bin 01.03 NEU


Aenderung(en)

UEFI-BIOS:
- Update des Intel Microcode fuer Apollo Lake.
- Update der Intel TXE Engine auf V3.1.86.2538.
- EFI-Shell Kommando "nvmediag", gibt Diagnosedaten des internen
NVMe aus.
- Die Bootimage Version wird beim Start der EFI-Shell ausgegeben.
- Die BIOS UUID wird mit den letzten 6 Bytes der Serialnummer
des Geraetes aufgefuellt.
- Optimiertes PCT Touch Handling.


ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo