DWL@DWL10000216770
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.31 | * | 14.01.2020 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0131.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Mit Bios Version V01.18 wurde die EFI Shell implementiert. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell hat auch nur fuer Diagnose und Servicezwecke Sinn und somit ist die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll. Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist nicht zulaessig. 3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger. ---------------------------------------------------------------- Version 01.31 / 30.09.2019 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.31 NEU README.txt 01.31 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.5.6 APC9R131.bin 01.31 NEU PRGBIOS.bat 01.31 NEU Aenderung(en) BIOS: - Update des Intel Microcode fuer Ivy-Bridge (CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130, CVE-2019-11091). ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.30 | * | 22.03.2019 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0130.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Mit Bios Version V01.18 wurde die EFI Shell implementiert. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell hat auch nur fuer Diagnose und Servicezwecke Sinn und somit ist die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll. Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist nicht zulaessig. 3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger. ---------------------------------------------------------------- Version 01.30 / 29.01.2019 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.30 NEU README.txt 01.30 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.5.6 APC9R130.bin 01.30 NEU PRGBIOS.bat 01.30 NEU Aenderung(en) BIOS: - Neuer Setup Node "SATA Device Detection WA" unter Boot und Boot Configuration eingefuegt. Defaultwert dieser Einstellung ist disabled. Bei enabled wird ein PowerOff/On Reset durchgefuehrt, falls bei einem Bootvorgang nach einem Warmstart sporadische Erkennungsprobleme von SATA Devices auftreten. Generell sollte/kann bei Bootproblemen mit SATA Devices beim Hersteller des verwendeten SATA Devices nach einem FW Update angefragt werden. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.29 | * | 27.09.2018 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0129.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Mit Bios Version V01.18 wurde die EFI Shell implementiert. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell hat auch nur fuer Diagnose uns Servicezwecke Sinn und somit ist die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll. Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist nicht zulaessig. 3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger. ---------------------------------------------------------------- Version 01.28 / 30.03.2018 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.28 NEU README.txt 01.28 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.5.6 APC9R128.bin 01.28 NEU PRGBIOS.bat 01.28 NEU Aenderung(en) BIOS: - Update des Intel Microcode fuer Ivy-Bridge CPUs (CVE-2017-5715). ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.28 | * | 12.06.2018 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0128.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Mit Bios Version V01.18 wurde die EFI Shell implementiert. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell hat auch nur fuer Diagnose uns Servicezwecke Sinn und somit ist die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll. Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist nicht zulaessig. 3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger. ---------------------------------------------------------------- Version 01.28 / 30.03.2018 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.28 NEU README.txt 01.28 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.5.6 APC9R128.bin 01.28 NEU PRGBIOS.bat 01.28 NEU Aenderung(en) BIOS: - Update des Intel Microcode fuer Ivy-Bridge CPUs (CVE-2017-5715). ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.27 | * | 03.01.2018 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0127.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Mit Bios Version V01.18 wurde die EFI Shell implementiert. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell hat auch nur fuer Diagnose uns Servicezwecke Sinn und somit ist die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll. Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist nicht zulaessig. 3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger. ---------------------------------------------------------------- Version 01.27 / 24.10.2017 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.27 NEU README.txt 01.27 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.5.6 APC9R127.bin 01.27 NEU PRGBIOS.bat 01.27 NEU Aenderung(en) BIOS: - Neues B&R Bootlogo. - B&R Hypervisor Unterstuetzung implementiert. - Bugfix: UEFI PXE Boot. - Bugfix: UEFI Boot von Datentraegern, die auf anderen (aber baugleichen) Systemen installiert wurden. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.26 | * | 01.08.2017 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0126.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Mit Bios Version V01.18 wurde die EFI Shell implementiert. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell hat auch nur fuer Diagnose uns Servicezwecke Sinn und somit ist die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll. Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist nicht zulaessig. 3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger. ---------------------------------------------------------------- Version 01.26 / 02.06.2017 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.26 NEU README.txt 01.26 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.5.6 APC9R126.bin 01.26 NEU PRGBIOS.bat 01.26 NEU Aenderung(en) BIOS: - Bugfix Bootlogo: im BIOS V01.25 funktionierte das anzeigen eines kundenspezifischen Bootlogos nicht. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.25 | * | 31.03.2017 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0125.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Mit Bios Version V01.18 wurde die EFI Shell implementiert. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell hat auch nur fuer Diagnose uns Servicezwecke Sinn und somit ist die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll. Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist nicht zulaessig. 3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger. ---------------------------------------------------------------- Version 01.25 / 03.03.2016 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.25 NEU README.txt 01.25 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.5.6 NEU APC9R125.bin 01.25 NEU PRGBIOS.bat 01.25 NEU Aenderung(en) BIOS: - Erweiterungen im DMI-BIOS im Type 1 (System Information): der Eintrag "SKU Number" wird mit der MAIN BIOS Version bzw. wenn vorhanden mit der OEM BIOS Version belebt. Der Eintrag "Family" wird mit dem CPU-Board Namen belebt. - Erweiterung des MTCX Speicher um den IO-Bereich 4000h mit der Laenge von 256Bytes. - Workaround fuer USB 3.0 Memory-Sticks, die sich nicht an die USB 3.0 Spezifikation halten. Dieser Workaround wird/kann nicht alle Problemfaelle beheben, die diese USB 3.0 Memory-Sticks verursachen. - BIOS Erweiterungen fuer einen Upgrade in der EFI-Shell. XCPBSVC: - Erweiterung um neuere Flash Typen. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.adeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.24 | * | 02.09.2016 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0124.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Mit Bios Version V01.18 wurde die EFI Shell implementiert. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell hat auch nur fuer Diagnose uns Servicezwecke Sinn und somit ist die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll. Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist nicht zulaessig. 3. Abhaengig von den BIOS Aenderungen kann es notwendig sein, dass ein "Extended" Update notwendig ist, bei dem z.B. die Intel ME Firmware, Chipset RAID BIOS oder die Konfigurationsdaten der ETH1 upgedated werden. Ist ein "Extended" Update notwendig, erkennt das System dies selbst, es ist keine zusaetzliche Aktion notwendig. Bei einem "Extended" Update wird ein automatischer Reboot nach dem ersten Start des Upgrades ausgefuehrt. Nach dem Reboot und erneutem Start des Upgrades, beginnt der BIOS Upgrade. Ein "Extended" Update dauert etwas laenger. ---------------------------------------------------------------- Version 01.24 / 13.07.2016 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.24 NEU README.txt 01.24 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.5.4 APC9R124.bin 01.24 NEU PRGBIOS.bat 01.24 NEU Aenderung(en) BIOS: - Bugfix: wurden externe Ethernet-Karten mit einem 82574L oder i210 Ethernet Kontroller im System betrieben, wurde im BIOS die falsche MAC-Adresse der Onboard ETH2 angezeigt (kein funktionelles Problem, nur Anzeigeproblem). - Bugfix: sporadisches Packet Loss Problem der ETH1 behoben. - Neue BIOS Setup Einstellung "Max. GPU Frequency" in der Graphics Configuration Setup Seite. Mit dieser Einstellung kann die maximale Frequenz der internen Graphic limitiert werden. Defaultwert ist Default = max. Frequenz. ACHTUNG! Extended Update ist erforderlich. Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.23 | * | 10.11.2015 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0123.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Mit Bios Version V01.18 wurde die EFI Shell implementiert. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell hat auch nur fuer Diagnose uns Servicezwecke Sinn und somit ist die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll. Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist nicht zulaessig. ---------------------------------------------------------------- Version 01.23 / 14.09.2015 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.23 NEU README.txt 01.23 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.5.4 APC9R123.bin 01.23 NEU PRGBIOS.bat 01.23 NEU Aenderung(en) BIOS: - Bugfix: sporadisch waren die Daten Version, Serial Number und Location in Chassis in der DMI Tabelle 02 (Baseboard Information) am APC910 nicht vorhanden. - Es wird nun auch die Firmware Version einer gesteckten Monitor/Panel Option in der OEM Setup Seite angezeigt. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.22 | * | 09.07.2015 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0122.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Mit Bios Version V01.18 wurde die EFI Shell implementiert. Die EFI Shell kann in der Type based Bootorder noch nicht ausgewaehlt werden und wird somit immer als letztes Bootmedium angesprungen. In der Device based Bootorder kann die EFI Shell ausgewaehlt werden, aber auch hier wird sie per default als letztes Bootmedium angesprungen bzw. eingehaengt. Die EFI Shell hat auch nur fuer Diagnose uns Servicezwecke Sinn und somit ist die Order als letztes Bootdevice auch sinnvoll. Ein Mischbetrieb zwischen Type und Device based Bootorder ist nicht zulaessig. ---------------------------------------------------------------- Version 01.22 / 09.06.2015 / !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.22 NEU README.txt 01.22 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.5.4 APC9R122.bin 01.22 NEU PRGBIOS.bat 01.22 NEU Aenderung(en) BIOS: - Bugfix: 2 spezielle PCI-Karten eines Fremdherstellers verursachten ab BIOS V01.18 einen Deadlock beim booten. Mit BIOS Version V01.16 trat dieses Problem nicht auf. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.21 | * | 08.06.2015 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0121.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- Version 01.21 / 29.04.2015 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.21 NEU README.txt 01.21 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.5.4 NEU APC9R121.bin 01.21 NEU PRGBIOS.bat 01.21 NEU Aenderung(en) BIOS: - Support der IF Option 5AC901.ISIO-00 (Ready Relais Funktion). - Support fuer VGA Displays im POST/Setup. - Support der Features der neuen PPC900 Revisionen. - Updated USB Modul auf den letzten AMI label. - Updated AHCI Modul auf den letzten AMI label. - Updated RAID OROM fuer QM77 Chipset auf Revision 12.9.0.2006. - Updated CPU Microcode fuer Ivy-Bridge CPUs. - Bugfix: in sehr seltenen Faellen, konnte es passieren das eine Swissbit CFAST (Revision kleiner E0) waehrend des Bootens nicht erkannt wurde. - Bugfix: Einsprungadresse der Standard BIOS 32bit Services war um 16Bytes verschoben. - Neue BIOS Setup Einstellung "PCIE POST Delay" in der PCI Configuration Setup Seite. Defaultwert ist disabled. XCPBSVC: - Support der Small Bootlogo Funktion. - Erweiterung um neuere Flash Typen. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.19 | * | 19.11.2014 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0119.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- Version 01.19 / 20.10.2014 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.19 NEU README.txt 01.19 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.9 APC9R119.bin 01.19 NEU PRGBIOS.bat 01.19 NEU Aenderung(en) BIOS: - Support der Standard BIOS 32bit Services. - Support der Features der neuen PPC900 Revisionen. - XHCI PME Enable Bit im S5 Mode gedisabled, da es sporadisch Probleme mit einem speziellen USB-Hub am PPC900 gab. - Bugfix: Power Loss Control beim PPC900 beim ersten Schreibversuch. - Bugfix: IRQ14 und 15 reserviert im Betriebsmode Legacy IDE. - Support der Small Bootlogo Funktion. Defaulteinstellung des ASPM (Active State Power Management) von AUTO auf Disable der PCIe Root Ports geaendert. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.18 | * | 14.07.2014 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0118.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- Version 01.18 / 27.05.2014 / !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.18 NEU README.txt 01.18 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.9 APC9R118.bin 01.18 NEU PRGBIOS.bat 01.18 NEU Aenderung(en) BIOS: - Update auf den aktuellen AMI Reference BIOS Stand V4.6.5.4 fuer Ivy Bridge Plattformen. - EFI Shell Support hinzugefuegt. - Der OEM BIOS Name wird im POST screen angezeigt. - Neue Setup Einstellung Disconnect external SMBUS in der Chipset Configuration Seite. Defaultwert ist disabled. - Neue Setup Einstellung POST Watchdog in der OEM Features Seite. Defaultwert ist disabled. - Bugfix: Power Loss Control - Remain OFF beim PPC900. - Bugfix: der online/offline Status der internen USV (IUPS) wird in den ACPI Tabellen richtig eingetragen. - Bugfix: Defaultwert der COMD am PPC900. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.16 | * | 23.10.2013 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0116.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- Version 01.16 / 14.10.2013 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.16 NEU README.txt 01.16 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.9 APC9R116.bin 01.16 NEU PRGBIOS.bat 01.16 NEU Aenderung(en) BIOS: - Neues vBIOS 2170 von Intel. - Neue BIOS Setup Einstellung "SMART Self Test" in der SATA Configuration Setup Seite. Defaultwert ist disabled. - Hilfetext bei den EHCI1 und EHCI2 Kontrollern in der USB Configuration Setup Seite um einen Warnhinweis ergaenzt, dass beim abschalten beider Kontroller keine USB Tastatur waehrend des POST mehr funktioniert und man sich somit aus dem BIOS "ausgesperrt" hat. - Overcurrent Abschaltung der USB Ports fuer den PPC900 angepasst. - Die Service und Diagnosewerte in der OEM Features Seite wie Temperaturen und Luefterdrehzahlen werden nun zyklisch upgedated. - BIOS Erweiterung fuer den SATA Mode und die Realtime Environment Einstellung implementiert. Dazu ist aber auch eine neue MTCX Version notwendig (APC910 MTCX V01.07 und PPC900 MTCX V01.09). |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.15 | * | 30.09.2013 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0115.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910/PPC900 TS77 BIOS Upgrade fuer QM77 Chipsatz APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards PPC900 TS77 BIOS Upgrade für 5PC901.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- Version 01.15 / 28.08.2013 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.15 NEU README.txt 01.15 NEU CONFIG.sys 01.13 AUTOEXEC.bat 01.13 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.9 APC9R115.bin 01.15 NEU PRGBIOS.bat 01.15 NEU Aenderung(en) BIOS: - Updated BIOS USB Modul. - Bugfix: Critical Trip Point (CTP) am PPC900. Es ist ebenfalls eine neue MTCX FW ab V01.07 fuer den PPC900 notwendig. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.13 | * | 13.06.2013 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_PPC900_BIOSTS77_CoreI_V0113.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- Version 01.13 / 29.04.2013 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.13 NEU README.txt 01.13 NEU CONFIG.sys 01.13 NEU AUTOEXEC.bat 01.13 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.9 APC9R113.bin 01.13 NEU PRGBIOS.bat 01.13 NEU Aenderung(en) BIOS: - Updated BIOS CPU Modul. - Updated BIOS AHCI Modul. - Updated BIOS Setup Engine. - Updated BIOS PCIe Modul. - Neuer Setup Node "Fan Control" in den Luefter Setup Seiten. Mit dieser Einstellung koennen die Luefter manuell auf fixe Werte eingeschalten werden. - Erweiterungen und Anpassungen fuer den PPC900. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.12 | * | 05.03.2013 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_BIOSTS77_CoreI_V0112.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- Version 01.12 / 11.02.2013 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.12 NEU README.txt 01.12 NEU CONFIG.sys 00.07 AUTOEXEC.bat 00.07 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.9 APC9R112.bin 01.12 NEU PRGBIOS.bat 01.12 NEU Aenderung(en) BIOS: - In der BIOS Setup Seite "SATA Configuration" die Einstellung "External SATA" hinzugefuegt. - Den CPU Power State Mode C1E gedisabled. - Die "Panel Control Features" Setup Seite wird nur mehr angezeigt, wenn ein SDL Panel detected und linked ist. - Grundsaetzlicher Support des PPC900. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.11 | * | 13.02.2013 | 4 MB | ZIP | UPG_APC910_BIOSTS77_CoreI_V0111.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade QM77 APC910 TS77 BIOS Upgrade für 5PC900.TS77-00, -01, -02, -03, -04, -05, -06 CPU Boards ---------------------------------------------------------------- Version 01.11 / 23.01.2013 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.11 NEU README.txt 01.11 NEU CONFIG.sys 00.07 AUTOEXEC.bat 00.07 BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.9 APC9R111.bin 01.11 NEU PRGBIOS.bat 01.11 NEU Aenderung(en) BIOS: - Tippfehler korrigiert. - Mit der BIOS Setup Einstellung "Realtime Enviroment" werden zusaetzlich zu den bisherigen Einstellungen nun auch noch das ASPM des PCIe Root Port 3 und das ASPM sowie der Assign INT to Root Port des PCIe Root Port 2 auf disable gestellt. - Erweiterungen des PME Mode. - Legacy IDE Support implementiert. - Bugfix: Per Port USB Disable Control. - Bugfix: CAN IRQ10 im PIC Mode. |
|||||