DWL@DWL10000111457
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.18 | * | DOS | 22.10.2014 | 617 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSBM45_V0118.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade GM45 APC800 / PPC800 BM45 BIOS Upgrade fuer 5PC800.BM45-00,-01 CPU Module. ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren. (Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC800/PPC800 Anwenderhandbuch) 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade AMI BIOS for BM45 - Es wird das BIOS (5PC800.BM45-00,-01) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). 2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.18 / 14.08.2014 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.18 NEU README.txt 01.18 NEU CONFIG.sys 01.11 AUTOEXEC.bat 01.18 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.9 NEU APC3R118.rom 01.18 NEU Aenderung(en) BIOS: - Bugfix: Sporadisches Bootproblem, wenn der HPET im BIOS enabled ist (default HPET is disabled). XCPBSVC: - Support fuer APC910/PPC900. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.17 | * | DOS | 25.05.2012 | 613 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSBM45_V0117.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade GM45 APC800 / PPC800 BM45 BIOS Upgrade fuer 5PC800.BM45-00,-01 CPU Module. ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren. (Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC800/PPC800 Anwenderhandbuch) 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade AMI BIOS for BM45 - Es wird das BIOS (5PC800.BM45-00,-01) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). 2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.17 / 02.05.2012 / !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.17 NEU README.txt 01.17 NEU CONFIG.sys 01.11 AUTOEXEC.bat 01.17 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.3 APC3R117.rom 01.17 NEU Aenderung(en) BIOS: - Neuer Setup Node "Boot CPU Speed" unter CPU Configuration. Moegliche Optionen Maximum (volle CPU Frequenz) und Minimum (CPU Frequenz = 1,6GHz), Defaultwert ist Maximum. Nur sinnvoll in Kombination mit SpeedStep auf Disable, da sonst ein ACPI Betriebssystem diesen Wert wieder veraendern kann. - Neuer Setup Node "On Demand Clock Modulation" unter CPU Configuration. Defaultwert ist Disable, es kann die CPU Performance in Prozent Schritten eingestellt werden. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.16 | * | DOS | 07.03.2012 | 612 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSBM45_V0116.zip |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade GM45 APC800 / PPC800 BM45 BIOS Upgrade fuer 5PC800.BM45-00,-01 CPU Module. ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren. (Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC800/PPC800 Anwenderhandbuch) 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade AMI BIOS for BM45 - Es wird das BIOS (5PC800.BM45-00,-01) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). 2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.16 / 06.02.2012 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.16 NEU README.txt 01.16 NEU CONFIG.sys 01.11 AUTOEXEC.bat 01.16 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.3 APC3R116.rom 01.16 NEU Aenderung(en) BIOS: - Bugfix: Updated USB Core Modul um ein Problem mit Win7+SP1 und Hibernate (Ruhezustand) zu beheben. Win7+SP1 bootete aus dem Hibernate Zustand nicht mehr, wenn zusaetzlich noch ein externer USB-Hub angeschlossen ist. Mit Win7 ohne SP1 ist dieses Problem nicht aufgetreten. - Bugfix: Die PIRQB line war immer auf IRQ5 konfiguriert, es war nicht moeglich einen anderen IRQ zuzuteilen. - Der SATA1 Kontroller wird automatisch gedisabled, wenn am CF1 Steckplatz keine gesteckte CF erkannt wird. - Support fuer neue SPI Flash Typen von Winbond und Spansion. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.15 | * | 30.11.2011 | 611 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSBM45_V0115.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade GM45 APC800 / PPC800 BM45 BIOS Upgrade fuer 5PC800.BM45-00,-01 CPU Module. ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren. (Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC800/PPC800 Anwenderhandbuch) 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade AMI BIOS for BM45 - Es wird das BIOS (5PC800.BM45-00,-01) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). 2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.15 / 27.10.2011 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.15 NEU README.txt 01.15 NEU CONFIG.sys 01.11 AUTOEXEC.bat 01.15 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.3 APC3R115.rom 01.15 NEU Aenderung(en) BIOS: - Downgrade auf das bisher verwendete INTEL VBIOS fuer GM45 Chipset. Das in der BIOS Version 1.14 verwendete aktuelle INTEL VBIOS unterstuetzt den Clone Mode SDVO+CRT und LVDS+CRT waehrend des bootens nicht mehr. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.13 | * | 01.02.2011 | 598 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSBM45_V0113.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade GM45 APC800 / PPC800 BM45 BIOS Upgrade fuer 5PC800.BM45-00,-01 CPU Module. ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren. (Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC800/PPC800 Anwenderhandbuch) 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade AMI BIOS for BM45 - Es wird das BIOS (5PC800.BM45-00,-01) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). 2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.13 / 12.01.2011 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.13 NEU README.txt 01.13 NEU CONFIG.sys 01.11 AUTOEXEC.bat 01.13 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.3 APC3R113.rom 01.13 NEU Aenderung(en) BIOS: - Neue Setup Einstellung "DRAM Refresh Rate" in der "Chipset Configuration" Setup Seite. Defaultwert ist Auto (DRAM Refresh Rate wird aus den SPD Daten des DRAM Moduls gelesen). |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.11 | * | 23.07.2010 | 597 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSBM45_V0111.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade GM45 APC800 / PPC800 BM45 BIOS Upgrade fuer 5PC800.BM45-00,-01 CPU Module. ---------------------------------------------------------------- UPGRADEVORGANG ---------------------------------------------------------------- 1. ZIP Datei entpacken und die Dateien auf eine bootfaehige Diskette oder z.B.: USB Memorystick kopieren. (Alternativ kann auch eine bootfähige CompactFlash Karte oder ein bootfähiger USB Stick benutzt werden. Detaillierte Informationen finden sich im APC800/PPC800 Anwenderhandbuch) 2. Diskette in Ihr Diskettenlaufwerk stecken und APC800 / PPC800 neu booten (oder von z.B.: USB Memorystick booten). 3. Nach dem Booten wird ein Bootmenue mit folgenden Optionen angezeigt: 1. Upgrade AMI BIOS for BM45 - Es wird das BIOS (5PC800.BM45-00,-01) automatisch aktualisiert (Default nach 5 sec). 2. Exit - Ausstieg in die Shell (MS-DOS). 4. Nach erfolgreichem Upgrade muss das System neu gebootet werden. 5. Reboot und Taste "Del" druecken um in das BIOS Setup Menue zu gelangen und Setup Defaults laden, danach "Save Changes and Exit" anwaehlen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.11 / 16.07.2010 !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.11 NEU README.txt 01.11 NEU CONFIG.sys 01.11 NEU AUTOEXEC.bat 01.11 NEU BRBIOSID.exe 01.00 XCPBSVC.exe 01.4.3 NEU APC3R111.rom 01.11 NEU Aenderung(en) BIOS: - Bugfix: Anzeige der Luefterdrehzahlen im BIOS. Bei einer Drehzahl von z.B.: 2048 wurde die 0 gestrichen, somit wurde eine Drehzahl von 248 angezeigt. - Bugfix: Anzeige der Memory Channel Konfiguration im Bootscreen. - Update des CPU Microcodes auf die neueste Version fuer die verwendeten C2D CPU`s. - Update des Bootroms fuer den Sil3531 SATA Kontrollers am Slide-In2 auf die Version V9.1.0.0. - Support der maximal zulaessigen bootfaehigen Devices von 8 auf 12 erhoeht. - Support des Active State Power Managment (ASPM) nun auch fuer externe PCI Express Devices gueltig. - Support fuer neue SPI Flash Typen. - Optimierung des System und Video BIOS Caching um die Bootzeit zu reduzieren. - Die ETH1 kann nun im BIOS enabled bzw. disabled werdem, ohne dass ein PowerOff/On notwendig ist. - Die Memory Option 256MB fuer den Internal Graphics Mode Select entfernt, da von den Intel Graphics Treibern nicht unterstuetzt. - Microsoft OEM 2.1 ready. XCPBSVC: - Den Text "B&R X855/B945 CPU-Board Service Utility" auf "B&R AMI BIOS CPU-Board Service Utility" geaendert. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.10 | * | 23.07.2010 | 596 KB | ZIP | UPG_APC800_PPC800_BIOSBM45_V0110.zip | |
| Beschreibung | BIOS Upgrade GM45 | |||||