APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)

DWL@DWL10000202067

Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.20 * 23.07.2021 705 KB ZIP UPG_APC810_MTCX_V0120.zip
Beschreibung APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)


Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom
System.

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenen
Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver
(5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver
(5DLSDL.1000-00) moeglich.

3. Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder
Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware
Version kleiner oder gleich V00.10 duerfen nicht mehr mit
Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder
Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware
groeßer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser
Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.

4. Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.:
5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann
muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die
Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt
werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor
der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht
beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja
die UPS das System buffert.

5. Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller Reset
ist erst ab der Kombination MTCX PX32 V00.12 und MTCX FPGA
V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05)
gegeben.

----------------------------------------------------------------
Version 01.20 / 21.05.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.20 NEU
README.txt 01.20 NEU
CONFIG.sys 01.14
AUTOEXEC.bat 01.14
MTCXSVC.exe 10.30
0026#0.FW (PC8P) 01.09
0026#0.FP (PC8F) 01.12
0016#0.FP (SDLR) 00.13
0016#1.FP (SDLR) 01.25 NEU
0025#0.FP (PC8S) 00.06
0018#0.FP (SDL8) 01.17 NEU
9268_0.FW (UPSI) 01.50
24350103.bin (UPSBSET) 01.03
PRGMTCX.bat 01.00
PRGSDLR0.bat 01.16
PRGSDLR1.bat 01.16
PRGSDLR2.bat 01.16
PRGSDLR3.bat 01.16
PRGSDLR.bat 01.16
PRGSDLR8.bat 01.16
PRGSDLR9.bat 01.16
PRGSDLRA.bat 01.16
PRGSDLRB.bat 01.16
PRGSDLRL.bat 01.16
PRGPC8S.bat 01.00
PRGUPSI.bat 01.16
PRGBAT1.bat 01.18
0034#0.FP (AP830) 02.09 NEU
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.16 NEU
PRG9x30.bat 01.14
PRG9x38.bat 01.14


Aenderung(en):
0016#1.FP (AP900 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadische USB Probleme behoben, bisher nur in
Kombination mit 15m SDL-Kabeln aufgetreten.

0018#0.fp (AP800 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadische USB Probleme behoben, bisher nur in
Kombination mit 15m SDL-Kabeln aufgetreten.

0034#0.fp (AP830 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadische USB Probleme behoben, bisher nur in
Kombination mit 15m SDL-Kabeln aufgetreten.

0036#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000/AP5000 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadische USB Probleme behoben, bisher nur in
Kombination mit 15m SDL-Kabeln aufgetreten.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.18 * 22.05.2018 706 KB ZIP UPG_APC810_MTCX_V0118.zip
Beschreibung APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)


Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom
System.


----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenen
Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver
(5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver
(5DLSDL.1000-00) moeglich.

3. Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder
Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware
Version kleiner oder gleich V00.10 duerfen nicht mehr mit
Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder
Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware
groeßer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser
Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.

4. Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.:
5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und
einsatzfaehig,dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der
Power Button betaetigt werden (um das System in den
Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der
Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.

5. Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller ...Reset ist erst ab der Kombination MTCX PX32 V00.12 und MTCX ...FPGA V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05) ...gegeben.

Version 01.18 / 24.04.2018 / MIK!PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.18 NEU
README.txt 01.18 NEU
CONFIG.sys 01.14
AUTOEXEC.bat 01.14
MTCXSVC.exe 10.30
0026#0.FW (PC8P) 01.09 NEU
0026#0.FP (PC8F) 01.12
0016#0.FP (SDLR) 00.13
0016#1.FP (SDLR) 01.23
0025#0.FP (PC8S) 00.06
0018#0.FP (SDL8) 01.16 NEU
9268_0.FW (UPSI) 01.50
24350103.bin (UPSBSET) 01.03
PRGMTCX.bat 01.00
PRGSDLR0.bat 01.16
PRGSDLR1.bat 01.16
PRGSDLR2.bat 01.16
PRGSDLR3.bat 01.16
PRGSDLR.bat 01.16
PRGSDLR8.bat 01.16
PRGSDLR9.bat 01.16
PRGSDLRA.bat 01.16
PRGSDLRB.bat 01.16
PRGSDLRL.bat 01.16
PRGPC8S.bat 01.00
PRGUPSI.bat 01.16
PRGBAT1.bat 01.18
0034#0.FP (AP830) 02.07
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.15 NEU
PRG9x30.bat 01.14
PRG9x38.bat 01.14


Aenderung(en):
0026#0.FW (MTCX PX32 (PC8P)):
- Nach einem Power On des Systems konnte es in sehr seltenen
Faellen vorkommen, dass die integrierten Tasten einer
angeschlossenen Displayeinheit unter Windows XP sporadisch
nicht erkannt wurden.

0018#0.fp (AP800 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadisches Problem bei der Erkennung von USB Devices.

0036#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000 SDLR Firmware):
- Unterstuetzung des 5AP1181.1505-000 implementiert.
- Customer Panel Interface A implementiert.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.17 * 23.05.2017 701 KB ZIP UPG_APC810_MTCX_V0117.zip
Beschreibung APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)


Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom
System.


----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenen
Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver
(5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver
(5DLSDL.1000-00) moeglich.

3. Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder
Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware
Version kleiner oder gleich V00.10 duerfen nicht mehr mit
Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder
Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware
groeßer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser
Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.

4. Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.:
5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und
einsatzfaehig,dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der
Power Button betaetigt werden (um das System in den
Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der
Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.

5. Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller ...Reset ist erst ab der Kombination MTCX PX32 V00.12 und MTCX ...FPGA V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05) ...gegeben.

----------------------------------------------------------------
Version 01.17 / 12.04.2017 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.17 NEU
README.txt 01.17 NEU
CONFIG.sys 01.14
AUTOEXEC.bat 01.14
MTCXSVC.exe 10.30
0026#0.FW (PC8P) 01.07
0026#0.FP (PC8F) 01.12
0016#0.FP (SDLR) 00.13
0016#1.FP (SDLR) 01.23
0025#0.FP (PC8S) 00.06
0018#0.FP (SDL8) 01.15
9268_0.FW (UPSI) 01.50
24350103.bin (UPSBSET) 01.03
PRGMTCX.bat 01.00
PRGSDLR0.bat 01.16
PRGSDLR1.bat 01.16
PRGSDLR2.bat 01.16
PRGSDLR3.bat 01.16
PRGSDLR.bat 01.16
PRGSDLR8.bat 01.16
PRGSDLR9.bat 01.16
PRGSDLRA.bat 01.16
PRGSDLRB.bat 01.16
PRGSDLRL.bat 01.16
PRGPC8S.bat 01.00
PRGUPSI.bat 01.16
PRGBAT1.bat 01.18
0034#0.FP (AP830) 02.07 NEU
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.14 NEU
PRG9x30.bat 01.14
PRG9x38.bat 01.14


Aenderung(en):
0034#0.FP (AP830 SDLR Firmware):
- Bugfix: schnelles Ab/Anstecken eines USB Devices am AP830,
konnte sporadisch zu einem Absturz des USB-Hub am AP830
fuehren.
- Optimierung der SDL-Kabellaengenmessung.

0036#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000 SDLR Firmware):
- Optimierung der SDL Synchronisation.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.16 * 09.06.2016 696 KB ZIP UPG_APC810_MTCX_V0116.zip
Beschreibung APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)


Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom
System.


----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenen Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) moeglich.

3. Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 duerfen nicht mehr mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware groeßer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.

4. Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.

5. Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller Reset ist erst ab der Kombination MTCX PX32 V00.12 und MTCX FPGA V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05)gegeben.

----------------------------------------------------------------
Version 01.16 / 04.05.2016 !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.16 NEU
README.txt 01.16 NEU
CONFIG.sys 01.14
AUTOEXEC.bat 01.14
MTCXSVC.exe 10.30
0026#0.FW (PC8P) 01.07
0026#0.FP (PC8F) 01.12
0016#0.FP (SDLR) 00.13
0016#1.FP (SDLR) 01.23 NEU
0025#0.FP (PC8S) 00.06
0018#0.FP (SDL8) 01.15
9268_0.FW (UPSI) 01.50
24350103.bin (UPSBSET) 01.03
PRGMTCX.bat 01.00
PRGSDLR0.bat 01.16
PRGSDLR1.bat 01.16
PRGSDLR2.bat 01.16
PRGSDLR3.bat 01.16
PRGSDLR.bat 01.16
PRGSDLR8.bat 01.16
PRGSDLR9.bat 01.16
PRGSDLRA.bat 01.16
PRGSDLRB.bat 01.16
PRGSDLRL.bat 01.16
PRGPC8S.bat 01.00
PRGUPSI.bat 01.16
PRGBAT1.bat 01.18
0034#0.FP (AP830) 02.06
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.13 NEU
PRG9x30.bat 01.14
PRG9x38.bat 01.14


Aenderung(en):
0016#1.FP (AP900 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadisches Problem bei der Erkennung von USB1.1
Devices (z.B.: USB-Tastatur).
- Optimierung der Hochlaufphase des SDL-Link.

0036#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000 SDLR Firmware):
- Bugfix: Sporadisches Problem bei der Erkennung von USB1.1
Devices (z.B.: USB-Tastatur).

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.15 * 04.02.2016 693 KB ZIP UPG_APC810_MTCX_V0115.zip
Beschreibung APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)


Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom
System.


----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenen Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) moeglich.

3. Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 duerfen nicht mehr mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware groeßer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.

4. Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.

5. Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller Reset ist erst ab der Kombination MTCX PX32 V00.12 und MTCX FPGA V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05) gegeben.

----------------------------------------------------------------
Version 01.15 / 26.01.2016 !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.15 NEU
README.txt 01.15 NEU
CONFIG.sys 01.14
AUTOEXEC.bat 01.14
MTCXSVC.exe 10.30 NEU
0026#0.FW (PC8P) 01.07
0026#0.FP (PC8F) 01.12
0016#0.FP (SDLR) 00.13
0016#1.FP (SDLR) 01.22 NEU
0025#0.FP (PC8S) 00.06
0018#0.FP (SDL8) 01.15
9268_0.FW (UPSI) 01.50
24350103.bin (UPSBSET) 01.03
PRGMTCX.bat 01.00
PRGSDLR0.bat 01.16
PRGSDLR1.bat 01.16
PRGSDLR2.bat 01.16
PRGSDLR3.bat 01.16
PRGSDLR.bat 01.16
PRGSDLR8.bat 01.16
PRGSDLR9.bat 01.16
PRGSDLRA.bat 01.16
PRGSDLRB.bat 01.16
PRGSDLRL.bat 01.16
PRGPC8S.bat 01.00
PRGUPSI.bat 01.16
PRGBAT1.bat 01.18
0034#0.FP (AP830) 02.06
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.12 NEU
PRG9x30.bat 01.14
PRG9x38.bat 01.14


Aenderung(en):
0016#1.FP (AP900 SDLR Firmware):
- Bugfix: schnelles Ab/Anstecken eines USB Devices am AP900, konnte sporadisch zu einem Absturz des USB-Hub am AP900 fuehren.
- Bugfix: AP900 mit Tasten (Tasteninitialisierung).
- Optimierung der SDL-Kabellaengenmessung.

0036#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000 SDLR Firmware):
- Support fuer die Key Extensions der AP5000.
- Optimierung der SDL-Kabellaengenmessung.
- Optimierung Display On/Off Zeiten.

MTCXSVC:
- Support fuer Realtime Environment Einstellung am APC2100/PPC2100.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.14 * 15.06.2015 691 KB ZIP UPG_APC810_MTCX_V0114.zip
Beschreibung APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)


Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom
System.


----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenen Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) moeglich.

3. Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware Version kleiner oder gleich V00.10 duerfen nicht mehr mit Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware groeßer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.

4. Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.: 5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja die UPS das System buffert.

5. Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller Reset ist erst ab der Kombination MTCX PX32 V00.12 und MTCX FPGA V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05) gegeben.

----------------------------------------------------------------
Version 01.14 / 12.05.2015 !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.14 NEU
README.txt 01.14 NEU
CONFIG.sys 01.14 NEu
AUTOEXEC.bat 01.14 NEU
MTCXSVC.exe 10.20 NEU
0026#0.FW (PC8P) 01.07
0026#0.FP (PC8F) 01.12 NEU
0016#0.FP (SDLR) 00.13
0016#1.FP (SDLR) 01.19
0025#0.FP (PC8S) 00.06
0018#0.FP (SDL8) 01.15
9268_0.FW (UPSI) 01.50
24350103.bin (UPSBSET) 01.03
PRGMTCX.bat 01.00
PRGSDLR0.bat 01.16
PRGSDLR1.bat 01.16
PRGSDLR2.bat 01.16
PRGSDLR3.bat 01.16
PRGSDLR.bat 01.16
PRGSDLR8.bat 01.16
PRGSDLR9.bat 01.16
PRGSDLRA.bat 01.16
PRGSDLRB.bat 01.16
PRGSDLRL.bat 01.16
PRGPC8S.bat 01.00
PRGUPSI.bat 01.16
PRGBAT1.bat 01.18
0034#0.FP (AP830) 02.06
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.11 NEU
PRG9x30.bat 01.14 NEU
PRG9x38.bat 01.14 NEU


Aenderung(en):
0026#0.FP (MTCX FPGA (PC8F)):
- Support fuer Diagnoseinterface (HMI Service Center).

0036#0.fp (AP9x3/AP9xD/AP1000 SDLR Firmware):
- Support fuer Panels mit externen Backlight LED-Treiber (z.B.: AP1000).

MTCXSVC:
- Support fuer Geraete mit Parent ID.
- Support fuer AP900 Serie mit SDL3.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.13 * 22.11.2013 463 KB ZIP UPG_APC810_MTCX_V0113.zip
Beschreibung APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)


Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom
System.

----------------------------------------------------------------
Version 01.13 / 12.11.2013 !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.13 NEU
README.txt 01.13 NEU
CONFIG.sys 01.00
AUTOEXEC.bat 01.00
MTCXSVC.exe 09.40 NEU
0026#0.FW (PC8P) 01.07 NEU
0026#0.FP (PC8F) 01.11 NEU
0016#0.FP (SDLR) 00.13
0016#1.FP (SDLR) 01.19
0025#0.FP (PC8S) 00.06
0018#0.FP (SDL8) 01.15
9268_0.FW (UPSI) 01.50
24350103.bin (UPSBSET) 01.03
PRGMTCX.bat 01.00
PRGSDLR0.bat 01.16
PRGSDLR1.bat 01.16
PRGSDLR2.bat 01.16
PRGSDLR3.bat 01.16
PRGSDLR.bat 01.16
PRGSDLR8.bat 01.16
PRGSDLR9.bat 01.16
PRGSDLRA.bat 01.16
PRGSDLRB.bat 01.16
PRGSDLRL.bat 01.16
PRGPC8S.bat 01.00
PRGUPSI.bat 01.16
PRGBAT1.bat 01.18

Aenderung(en):
0026#0.FP (MTCX FPGA (PC8F)):
- Optimierung der Backlight Regelung.

0026#0.FW (MTCX PX32 (PC8P)):
- Optimierung der Luefterregelung.

MTCXSVC:
- Support fuer PP500, APC510/511, APC910, PPC900 und AP9x3 Serie.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.12 * 29.07.2013 438 KB ZIP UPG_APC810_MTCX_V0112.zip
Beschreibung APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)


Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom
System.

----------------------------------------------------------------
Version 01.12 / 23.07.2013 / !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.12 NEU
README.txt 01.12 NEU
CONFIG.sys 01.00
AUTOEXEC.bat 01.00
MTCXSVC.exe 05.31
0026#0.FW (PC8P) 01.06 NEU
0026#0.FP (PC8F) 01.10 NEU
0016#0.FP (SDLR) 00.13
0016#1.FP (SDLR) 01.19
0025#0.FP (PC8S) 00.06
0018#0.FP (SDL8) 01.15
9268_0.FW (UPSI) 01.50
24350103.bin (UPSBSET) 01.03
PRGMTCX.bat 01.00
PRGSDLR0.bat 01.16
PRGSDLR1.bat 01.16
PRGSDLR2.bat 01.16
PRGSDLR3.bat 01.16
PRGSDLR.bat 01.16
PRGSDLR8.bat 01.16
PRGSDLR9.bat 01.16
PRGSDLRA.bat 01.16
PRGSDLRB.bat 01.16
PRGSDLRL.bat 01.16
PRGPC8S.bat 01.00
PRGUPSI.bat 01.16
PRGBAT1.bat 01.18

Aenderung(en):
0026#0.FW (MTCX PX32 (PC8P)):
- Die letzten Produktionschargen des Intel 82573L Ethernet Kontrollers weisen eine geaenderte Kennlinie des internen Temperatursensors auf, dies fuehrt dazu, dass der Temperatursensor "ETH2 Kontroller" einen zu hohen Wert anzeigt. Die ETH2 Kontroller Kennlinie wurde angepasst, somit werden wieder plausible Werte angezeigt.

0026#0.FP (MTCX FPGA (PC8F)):
- Bugfix: PCI Bus Master. Win7 Configspace konnte nur mit 32Bit Zugriffen geschrieben werden.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
1.11 * 21.11.2012 438 KB ZIP UPG_APC810_MTCX_V0111.zip
Beschreibung APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)


Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom
System.


----------------------------------------------------------------
Version 01.11 / 25.10.2012 !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.11 NEU
README.txt 01.11 NEU
CONFIG.sys 01.00
AUTOEXEC.bat 01.00
MTCXSVC.exe 05.31
0026#0.FW (PC8P) 01.05
0026#0.FP (PC8F) 01.09
0016#0.FP (SDLR) 00.13
0016#1.FP (SDLR) 01.19
0025#0.FP (PC8S) 00.06
0018#0.FP (SDL8) 01.15
9268_0.FW (UPSI) 01.50 NEU
24350103.bin (UPSBSET) 01.03
PRGMTCX.bat 01.00
PRGSDLR0.bat 01.16
PRGSDLR1.bat 01.16
PRGSDLR2.bat 01.16
PRGSDLR3.bat 01.16
PRGSDLR.bat 01.16
PRGSDLR8.bat 01.16
PRGSDLR9.bat 01.16
PRGSDLRA.bat 01.16
PRGSDLRB.bat 01.16
PRGSDLRL.bat 01.16
PRGPC8S.bat 01.00
PRGUPSI.bat 01.16
PRGBAT1.bat 01.18

Aenderung(en):

9268_0.FW (Firmware Add-On UPS):
- Optimierung und Anpassung der Erhaltungslageregelung fuer die Revisionen A, B und C des Atmel Controllers.
- Implementierung einer Stromueberwachung. Der maximal zulaessige Strom im Lade und Entladefall wird ueberwacht. Bei ueberschreiten des Grenzwertes wird nach einer definierten Zeit die USV abgeschalten, um eine Beschaedigung dieser zu vermeiden.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe Liesmich.txt.
Version Sprache
Operating System
Datum
Größe
Typ Download
V1.19 * 24.10.2018 707 KB ZIP UPG_APC810_MTCX_V0119.zip
Beschreibung APC810 Firmware Upgrade (MTCX, SDLT, SDLR, USV)


Upgrade der MTCX, SDLT, SDLR und UPSI Firmware, unabhängig vom
System.

----------------------------------------------------------------
ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten
----------------------------------------------------------------

1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren,
waehrend ein Upgrade ausgefuehrt wird !!!

2. Der Update der SDLR Firmware ist nur bei angeschlossenen
Automation Panel mit Automation Panel Link Transceiver
(5DLSDL.1000-01) oder Automation Panel Link Receiver
(5DLSDL.1000-00) moeglich.

3. Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder
Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware
Version kleiner oder gleich V00.10 duerfen nicht mehr mit
Automation Panel Link Transceiver (5DLSDL.1000-01) oder
Automation Panel Link Receiver (5DLSDL.1000-00) mit Firmware
groeßer oder gleich V01.04 gemischt werden. In dieser
Kombination ist ein Daisy Chain Betrieb nicht möglich.

4. Ist eine UPS (z.B.: 5AC600.UPSI-00) + Batterieeinheit (z.B.:
5AC600.UPSB-00) am System angeschlossen und einsatzfaehig, dann
muss nach einem Upgrade des MTCX bzw. SDLT entweder die
Batterieeinheit abgeschlossen oder der Power Button betaetigt
werden (um das System in den Standby Modus zu versetzen), bevor
der geforderte PowerOff/On durchgefuehrt wird. Wird dies nicht
beachtet hat der Firmware Upgrade nicht funktioniert, da ja
die UPS das System buffert.

5. Die Funktion Legacy Mouse Support und Keyboard Kontroller Reset
ist erst ab der Kombination MTCX PX32 V00.12 und MTCX FPGA
V00.09 (inkludiert in APC810 MTCX Upgrade Disk V00.05)
gegeben.

----------------------------------------------------------------
Version 01.19 / 19.09.2018 / MIK !PFLICHTUPDATE!
----------------------------------------------------------------

Inhalt
LIESMICH.txt 01.19 NEU
README.txt 01.19 NEU
CONFIG.sys 01.14
AUTOEXEC.bat 01.14
MTCXSVC.exe 10.30
0026#0.FW (PC8P) 01.09
0026#0.FP (PC8F) 01.12
0016#0.FP (SDLR) 00.13
0016#1.FP (SDLR) 01.23
0025#0.FP (PC8S) 00.06
0018#0.FP (SDL8) 01.16
9268_0.FW (UPSI) 01.50
24350103.bin (UPSBSET) 01.03
PRGMTCX.bat 01.00
PRGSDLR0.bat 01.16
PRGSDLR1.bat 01.16
PRGSDLR2.bat 01.16
PRGSDLR3.bat 01.16
PRGSDLR.bat 01.16
PRGSDLR8.bat 01.16
PRGSDLR9.bat 01.16
PRGSDLRA.bat 01.16
PRGSDLRB.bat 01.16
PRGSDLRL.bat 01.16
PRGPC8S.bat 01.00
PRGUPSI.bat 01.16
PRGBAT1.bat 01.18
0034#0.FP (AP830) 02.08 NEU
0036#0.FP (AP9x3 SDLR) 03.15
PRG9x30.bat 01.14
PRG9x38.bat 01.14


Aenderung(en):
0034#0.FP (AP830 SDLR Firmware):
- Bugfix: Wird das AP830 im DVI Mode betrieben und zusaetzlich
die USB Verbindung ueber mehrere USB-Hubs gefuehrt, kann es
sporadisch auftreten, dass die USB-Verbindung kurzzeitig
abbricht.

ACHTUNG!
Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben.
Loading
Zurück zur Gesamtliste

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo