DWL@DWL10000803947
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0 | * | Windows10, Windows11 | 14.11.2024 | 5 MB | ZIP | B_R_Single-Touch_Driver_V2_0_0.zip |
| Beschreibung |
B&R Singletouch Treiber (Win10, Win11) Der B&R Singletouch Treiber unterstützt die analog resistiven Singletouch Panels von B&R. Komponenten Serial Touch HID Driver (BrTouchDrv.sys) 1.3.0 NEU Single-Touch Initialization Utility (BrTouchInit.exe) 1.1.0 NEU Single-Touch Settings (BrTouchSettings.exe) 1.5.1 NEU Single-Touch Service (BrTouchSvc.exe) 1.2.1 NEU Single-Touch Select Utility (BrTouchSelect.exe) 1.6.0 NEU Single-Touch Calibration Tool (BrTouchCalib.exe) 1.3.0 NEU Änderungen - Hilfe als Anwenderhandbuch statt CHM. Alle Komponenten: - [CyberSecurity] Unzureichender Schutz beim Laden von Komponenten. Ein unzureichender Mechanismus zum Laden von Komponenten könnte die Ausführung von beliebigem Code verursachen. Dieses Problem kann die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit des Produkts beeinträchtigen. (CVE-2024-2637) CVSS3.1: 7.2 (High) AV:L/AC:H/PR:H/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H - Nur mehr Unterstützung für Windows 10 und 64-Bit. - Produktbezeichnung geändert auf "Single-Touch" zur besseren Unterscheidung von Multi-Touch Panels. - Firmennamen aktualisiert. - Terminologie angepasst. Setup: - Unterstützung für Windows XP SP3 entfernt. - Unterstützung für Windows Embedded Standard 2009 entfernt. - Unterstützung für Windows 7 SP1 entfernt. - Unterstützung für Windows Embedded Standard 7 SP1 entfernt. - Unterstützung für Windows 8.1 entfernt. - Unterstützung für Windows 10 präzisiert = Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC, Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - Nur vorhandene COM Ports werden angezeigt. - Support für COM5 und COM6 hinzugefügt. - KB3033929 wird nicht mehr geprüft. - Control Panel Tasks entfernt. - HID KMDF Treiber entfernt. - Nicht mehr benötigten WDF Coinstaller entfernt. - Rechtsklick Tool entfernt. - Control Panel Applet durch normale Anwendung ersetzt. - Das Single-Touch Service wird nicht mehr automatisch gestartet (Secure by Design). Damit muss das Monitor Off Feature bei Bedarf selbst aktiviert werden. - Ziel-Ordner und Startmenü-Ordner geändert auf "Single-Touch" zur besseren Unterscheidung von Multi-Touch Panels. - Setupseiten reduziert (Ziel-Ordner, Startmenü-Ordner, Bereit zur Installation). - Der Sprachauswahl Dialog wird nur angezeigt, wenn das Setup keine Übereinstimmung mit der Sprachkennung (DE oder EN) findet. - Uninstaller wird digital signiert. Single-Touch Settings: - Hilfesupport entfernt. Die Online Hilfe wurde bisher nicht mit installiert und das CHM Format ist inzwischen auch nicht mehr aktuell. - Beep Option entfernt. Beep funktioniert nur mit Betriebssystemen, die nun nicht mehr unterstützt werden. - Neue Option für "Monitor Off" Feature. Das Feature bzw. das dafür notwendige Service sind nun standardmäßig deaktiviert ("Secure by design"). Serial Touch HID Driver: - Jitter-Behandlung für Touch Modus implementiert. - Jitter-Behandlung für Maus Modus optimiert: Jitter wird auch bei deaktivierter rechter Maustaste verwendet. Beim Untouch wird nicht die aktuelle Touch Position verwendet, sondern die letzte innerhalb des Jitters. - Attestation Signing wurde verwendet. |
|||||