DWL@DWL10000596577
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 | * | 17.10.2024 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC2200_BIOS_V0136_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. BIOS Downgrade: Ein BIOS Downgrade wird generell nicht empfohlen. 2a. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2b. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.21 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2c. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.32 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2d. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.33 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 3. BIOS Upgrade: 3a. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.10 auf einen BIOS Stand groesser V1.10 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.10 notwendig. 3b. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.21 auf einen BIOS Stand groesser V1.21 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.21 notwendig. 4. Ab BIOS V1.22 besteht folgender Sachverhalt: Durch die gewuenschte Aenderung, dass die BIOS UUID mit der Serialnummer gefuellt wird um eine eindeutige Kennzeichnung der Geraete zu erhalten, kann sich eine Auswirkung auf die Win10 Aktivierung ergeben. Es kann passieren, dass nach einem BIOS Upgrade auf groeser oder gleich V1.22 die Win10 Aktivierung als ungueltig bzw. fehlend angezeigt wird. In diesem Falle ist das Win10 neu zu aktivieren (entweder per bestehender Online Verbindung oder Telefon). Systeme die bereits mit BIOS groesser oder gleich V1.22 ausgeliefert wurden, sind nicht betroffen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.36 / 20.08.2024 / MIK !EMPFOHLENER UPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.36 NEU README.txt 01.36 NEU STARTUP.nsh 01.36 NEU H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 MEUNLOCK.efi 03.30 BRAPLR136.bin 01.36 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Optimierung/Erweiterung fuer den internen Testmode in der Produktion. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.35 | * | 17.10.2024 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC2200_BIOS_V0135_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. BIOS Downgrade: Ein BIOS Downgrade wird generell nicht empfohlen. 2a. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2b. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.21 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2c. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.32 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2d. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.33 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 3. BIOS Upgrade: 3a. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.10 auf einen BIOS Stand groesser V1.10 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.10 notwendig. 3b. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.21 auf einen BIOS Stand groesser V1.21 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.21 notwendig. 4. Ab BIOS V1.22 besteht folgender Sachverhalt: Durch die gewuenschte Aenderung, dass die BIOS UUID mit der Serialnummer gefuellt wird um eine eindeutige Kennzeichnung der Geraete zu erhalten, kann sich eine Auswirkung auf die Win10 Aktivierung ergeben. Es kann passieren, dass nach einem BIOS Upgrade auf groeser oder gleich V1.22 die Win10 Aktivierung als ungueltig bzw. fehlend angezeigt wird. In diesem Falle ist das Win10 neu zu aktivieren (entweder per bestehender Online Verbindung oder Telefon). Systeme die bereits mit BIOS groesser oder gleich V1.22 ausgeliefert wurden, sind nicht betroffen. -------------------------------------------------------------- Version 01.35 / 17.05.2024 / MIK !PFLICHTUPDATE! -------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.35 NEU README.txt 01.35 NEU STARTUP.nsh 01.35 NEU H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 MEUNLOCK.efi 03.30 NEU BRAPLR135.bin 01.35 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Cyber Security Update: - CVE-2023-45229 - CVE-2023-45230 - CVE-2023-45231 - CVE-2023-45232 - CVE-2023-45233 - CVE-2023-45235 ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.34 | * | 19.03.2024 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC2200_BIOS_V0134_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. BIOS Downgrade: Ein BIOS Downgrade wird generell nicht empfohlen. 2a. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2b. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.21 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2c. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.32 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2d. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.33 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 3. BIOS Upgrade: 3a. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.10 auf einen BIOS Stand groesser V1.10 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.10 notwendig. 3b. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.21 auf einen BIOS Stand groesser V1.21 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.21 notwendig. 4. Ab BIOS V1.22 besteht folgender Sachverhalt: Durch die gewuenschte Aenderung, dass die BIOS UUID mit der Serialnummer gefuellt wird um eine eindeutige Kennzeichnung der Geraete zu erhalten, kann sich eine Auswirkung auf die Win10 Aktivierung ergeben. Es kann passieren, dass nach einem BIOS Upgrade auf groeser oder gleich V1.22 die Win10 Aktivierung als ungueltig bzw. fehlend angezeigt wird. In diesem Falle ist das Win10 neu zu aktivieren (entweder per bestehender Online Verbindung oder Telefon). Systeme die bereits mit BIOS groesser oder gleich V1.22 ausgeliefert wurden, sind nicht betroffen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.34 / 20.02.2024 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.34 NEU README.txt 01.34 NEU STARTUP.nsh 01.34 NEU H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 MEUNLOCK.efi 03.30 NEU BRAPLR134.bin 01.34 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Kompatibilitaetsprobleme mit Linux Kernel Versionen ab V6 behoben (z.b. Linux fuer B&R 12). ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.33 | * | 29.02.2024 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC2200_BIOS_V0133_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. BIOS Downgrade: Ein BIOS Downgrade wird generell nicht empfohlen. 2a. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2b. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.21 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2c. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.32 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 3. BIOS Upgrade: 3a. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.10 auf einen BIOS Stand groesser V1.10 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.10 notwendig. 3b. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.21 auf einen BIOS Stand groesser V1.21 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.21 notwendig. 4. Ab BIOS V1.22 besteht folgender Sachverhalt: Durch die gewuenschte Aenderung, dass die BIOS UUID mit der Serialnummer gefuellt wird um eine eindeutige Kennzeichnung der Geraete zu erhalten, kann sich eine Auswirkung auf die Win10 Aktivierung ergeben. Es kann passieren, dass nach einem BIOS Upgrade auf groeser oder gleich V1.22 die Win10 Aktivierung als ungueltig bzw. fehlend angezeigt wird. In diesem Falle ist das Win10 neu zu aktivieren (entweder per bestehender Online Verbindung oder Telefon). Systeme die bereits mit BIOS groesser oder gleich V1.22 ausgeliefert wurden, sind nicht betroffen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.33 / 19.01.2024 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.33 NEU README.txt 01.33 NEU STARTUP.nsh 01.33 NEU H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 MEUNLOCK.efi 03.30 NEU BRAPLR133.bin 01.33 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update der Intel TXE Engine auf V3.1.94.3086. - Bugfix: USB1 und USB2 waren im BIOS vertauscht. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.32 | * | 24.03.2023 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC2200_BIOS_V0132_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. BIOS Downgrade: Ein BIOS Downgrade wird generell nicht empfohlen. 2a. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2b. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.21 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2c. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.32 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 3. BIOS Upgrade: 3a. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.10 auf einen BIOS Stand groesser V1.10 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.10 notwendig. 3b. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.21 auf einen BIOS Stand groesser V1.21 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.21 notwendig. 4. Ab BIOS V1.22 besteht folgender Sachverhalt: Durch die gewuenschte Aenderung, dass die BIOS UUID mit der Serialnummer gefuellt wird um eine eindeutige Kennzeichnung der Geraete zu erhalten, kann sich eine Auswirkung auf die Win10 Aktivierung ergeben. Es kann passieren, dass nach einem BIOS Upgrade auf groeser oder gleich V1.22 die Win10 Aktivierung als ungueltig bzw. fehlend angezeigt wird. In diesem Falle ist das Win10 neu zu aktivieren (entweder per bestehender Online Verbindung oder Telefon). Systeme die bereits mit BIOS groesser oder gleich V1.22 ausgeliefert wurden, sind nicht betroffen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.32 / 30.01.2023 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.32 NEU README.txt 01.32 NEU STARTUP.nsh 01.32 NEU H2OFFT-Sx64.efi 200.02.00.06 NEU MEUNLOCK.efi 03.20 BRAPLR132.bin 01.32 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update des Intel Microcode fuer Apollo Lake. - Update der Intel TXE Engine auf V3.1.93.2965. - Update des B&R Bootlogos (B&R Brand Refresh). - Update Insyde H2O Core auf aktuelle Version. Details siehe B&R Industrial Automation (br-automation.com) im Bereich Cyber Security mit der Description "Impact of Insyde UEFI Boot Issues on B&R Products". ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.23 | * | 15.02.2022 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC2200_BIOS_V0123_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. BIOS Downgrade: Ein BIOS Downgrade wird generell nicht empfohlen. 2a. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 2b. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.21 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 3. BIOS Upgrade: 3a. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.10 auf einen BIOS Stand groesser V1.10 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.10 notwendig. 3b. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.21 auf einen BIOS Stand groesser V1.21 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.21 notwendig. 4. Ab BIOS V1.22 besteht folgender Sachverhalt: Durch die gewuenschte Aenderung, dass die BIOS UUID mit der Serialnummer gefuellt wird um eine eindeutige Kennzeichnung der Geraete zu erhalten, kann sich eine Auswirkung auf die Win10 Aktivierung ergeben. Es kann passieren, dass nach einem BIOS Upgrade auf groeser oder gleich V1.22 die Win10 Aktivierung als ungueltig bzw. fehlend angezeigt wird. In diesem Falle ist das Win10 neu zu aktivieren (entweder per bestehender Online Verbindung oder Telefon). Systeme die bereits mit BIOS groesser oder gleich V1.22 ausgeliefert wurden, sind nicht betroffen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.23 / 04.11.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.23 NEU README.txt 01.23 NEU STARTUP.nsh 01.23 NEU H2OFFT-Sx64.efi 100.00.08.09 MEUNLOCK.efi 03.20 NEU BRAPLR123.bin 01.23 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update des Intel Microcode fuer Apollo Lake. - Update der Intel TXE Engine auf V3.1.90.2629. - Update des Intel GOP auf V10.0.1039. - Anzeige der Firmware Version von SATA Devices im SSD Monitoring Service. - Neuer BIOS Setup Node: "Block Boot-Failed Pop-Up" unter Advanced -> IO Configuration -> Miscellaneus Configuration. Defaultwert ist Disabled. Bei Enabled wird das Pop-Up blockiert (z.b. UEFI-PXE Boot), wenn der Bootvorgang fehlschlaegt und es wird versucht vom naechsten bootfaehigen Device zu booten. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.22 | * | 05.10.2021 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC2200_BIOS_V0122_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 3. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.10 auf einen BIOS Stand groesser V1.10 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.10 notwendig. 4. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.21 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 5. Ab BIOS V1.22 besteht folgender Sachverhalt: Durch die gewuenschte Aenderung, dass die BIOS UUID mit der Serialnummer gefuellt wird um eine eindeutige Kennzeichnung der Geraete zu erhalten, kann sich eine Auswirkung auf die Win10 Aktivierung ergeben. Es kann passieren, dass nach einem BIOS Upgrade auf groesser oder gleich V1.22 die Win10 Aktivierung als ungueltig bzw. fehlend angezeigt wird. In diesem Falle ist das Win10 neu zu aktivieren (entweder per bestehender Online Verbindung oder Telefon). Systeme die bereits mit BIOS groesser oder gleich V1.22 ausgeliefert wurden, sind nicht betroffen. ---------------------------------------------------------------- Version 01.22 / 05.10.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.22 NEU README.txt 01.22 NEU STARTUP.nsh 01.22 NEU H2OFFT-Sx64.efi 100.00.08.09 MEUNLOCK.efi 03.10 BRAPLR122.bin 01.22 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update des Intel Microcode fuer Apollo Lake. - Update der Intel TXE Engine auf V3.1.86.2538. - Die BIOS UUID wird mit den letzten 6 Bytes der Serialnummer des Geraetes aufgefuellt. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.21 | * | 09.04.2021 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC2200_BIOS_V0121_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. 3. Um von einem BIOS Stand kleiner V1.10 auf einen BIOS Stand groesser V1.10 updaten zu koennen, ist ein Zwischenupdate auf BIOS V1.10 notwendig. 4. Aufgrund von Aenderungen in der Intel TXE Engine, kann ab BIOS V1.21 nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. ---------------------------------------------------------------- Version 01.21 / 17.02.2021 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.21 NEU README.txt 01.21 NEU STARTUP.nsh 01.21 NEU H2OFFT-Sx64.efi 100.00.08.09 MEUNLOCK.efi 03.10 NEU BRAPLR121.bin 01.21 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update der Intel TXE Engine auf V3.1.80.2400V2. - Update des BIOS Core Module. - Optimierungen beim Realtime Schalter. - Native ASP disabled wenn Realtime enabled. - PCI Express Clock Gating disabled wenn Realtime enabled. - Thermal Sensor disabled wenn Realtime enabled. - Optimierungen im Bereich USB. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.14 | * | 24.06.2020 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC2200_BIOS_V0114_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. ---------------------------------------------------------------- Version 01.14 / 19.03.2020 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.14 NEU README.txt 01.14 NEU STARTUP.nsh 01.14 NEU H2OFFT-Sx64.efi 100.00.08.09 BRAPLR114.bin 01.14 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update des Intel Microcode fuer Apollo Lake. - Update der Intel TXE Engine auf V3.1.75.2351. - Parent Device ID und Parent Compatibility ID wird nur auch bei Panels angezeigt. - Erweiterungen fuer den B&R Hypervisor. - Optimierungen im Bereich USB. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.13 | * | 28.02.2020 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC2200_BIOS_V0113_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. ---------------------------------------------------------------- Version 01.13 / 10.01.2020 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt LIESMICH.txt 01.13 NEU README.txt 01.13 NEU STARTUP.nsh 01.13 NEU H2OFFT-Sx64.efi 100.00.08.09 BRAPLR113.bin 01.13 NEU Aenderung(en) UEFI-BIOS: - Update des Intel Microcode fuer Apollo Lake. - Update der Intel TXE Engine auf V3.1.70.2334 (Intel-SA-00241). - Bugfix: mit VGA Panels konnten teilweise BIOS optionen nicht angewaehlt bzw. angezeigt werden. - Optimierungen im Bereich USB. ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten, siehe oben. |
|||||
| Version | Sprache | Operating System | Datum | Größe | Typ | Download |
| 1.10 | * | 10.09.2019 | 4 MB | ZIP | UPG_xPC2200_BIOS_V0110_EFI.zip | |
| Beschreibung |
BIOS Upgrade Apollo Lake (xPC2200) ---------------------------------------------------------------- ACHTUNG! Moegliche Upgradeprobleme und Versionsabhaengigkeiten ---------------------------------------------------------------- 1. Auf keinen Fall das System ausschalten oder resetieren, waehrend ein UEFI-BIOS Upgrade ausgefuehrt wird !!! 2. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. ---------------------------------------------------------------- Version 01.10 / 17.06.2019 / MIK !PFLICHTUPDATE! ---------------------------------------------------------------- Inhalt: LIESMICH.txt 01.10 NEU README.txt 01.10 NEU STARTUP.nsh 01.10 NEU H2OFFT-Sx64.efi 100.00.08.09 BRAPLR110.bin 01.10 NEU Aenderung(en): UEFI-BIOS: - Update des Intel Microcode fuer Apollo Lake (CVE-2018-12126, CVE-2018-12127, CVE-2018-12130, CVE-2019-11091). - Update der Intel TXE Engine auf V3.1.65.2317. - Support weiterer Memory-Down Varianten fuer 4GB und 8GB Versionen. Ab BIOS Version V1.10, kann nicht mehr auf ein aelteres BIOS downgegraded werden. |
|||||