Beschreibung

Smart devices such as tablets, smartphones, etc. are considered perfect examples of technology with ultimate usability. Unsurprisingly, operators of industrial machines and systems – and therefore also manufacturers of such equipment – desire nothing less when interacting with the machinery they use every day. With mapp View, B&R now offers access to web technology that can be used to develop HMI systems for B&R automation applications. Application engineers can use mapp View to create powerful and intuitive HMI solutions. The web technology used here is encapsulated with mapp View. Learning a broad field of technology is not necessary. HMI developers can focus entirely on creating a solution for the task at hand.

Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.

Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.

All exercises are performed in an Automation Runtime Simulation (ArSim).

Learning objectives and content

  • Overview of HMI applications and hardware
  • Understanding mapp View
  • mapp View configuration guide
  • Page creation and navigation
  • Visual appearance - Styling
  • Data binding with OPC UA
  • Integrating media files
  • User role system
  • Localization
  • Events and actions
  • Display alarms, diagrams and data in mapp View
  • Creating efficient mapp View HMI applicationss

Tasks include

  • Participants create concepts for HMI applications.
  • Participants configure HMI applications for machine operation.
  • Participants implement designs for various operator panels.
  • Participants integrate HMI applications in machines.
  • Participants utilize web technology on mobile devices.

Bereitgestellte Unterlagen

TM611 – Arbeiten mit mapp View

TM611 - Arbeiten mit mapp View

Lernziele und Inhalte

  • Konzept von mapp View
  • Seitenerstellung und Navigation
  • Optische Gestaltung - Styling
  • Datenanbindung mit OPC UA
  • Einbinden von Mediendateien
  • Benutzer-Rollen-System
  • Lokalisierung
  • Ereignisse und Aktionen
  • TM611TRE.4B2-GER
  • TM611TRE.4B2-ENG
TM641 – Alarme, Diagramme und Daten in mapp View darstellen

Das Automation Studio bietet mit mapp View eine leistungsfähige Möglichkeit Visualisierungen zu gestalten und zu beleben. Ein grafischer Editor und vorgefertigte Widgests ermöglichen die Umsetzung individueller Lösungen.

Ein zentraler Bestandteil einer Visualisierung ist das Darstellen von Prozesswerten, Meldungen und Informationen zum Maschinenstatus. Alarmlisten, Trendkurven sowie die Verwaltung von Daten vervollständigen deshalb die Funktion einer Visualisierung.

Lernziele und Inhalte

  • Alarme konfigurieren und darstellen
  • Zusammenhänge im Alarmsystem und Textsystem
  • Erweiterte Alarmkonfiguration
  • Diagramme darstellen
  • Anzeige weiterer Daten
  • Dynamisch veränderbare Grafiken

Bezeichnung

Bestellnummer

TM641 – Alarme, Diagramme und Daten in mapp View darstellen

TM641TRE.433-GER

TM641TRE.433-ENG

TM671 – Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen

TM671 - Erstellen leistungsfähiger mapp View Visualisierungen

Lernziele und Inhalte

  • Dialoge und MessageBoxen
  • Rollen und Rechte an Widgets anwenden
  • Dynamisierung in der Visualisierung
  • Aufgaben mit verschiedenen Variablenarten
  • Aufgaben mit dem Textsystem
  • Multi Client - Multi User
  • Dynamisch veränderbare Grafiken
  • TM671TRE.4B1-GER
  • TM671TRE.4B1-ENG

Vorausgesetzte Seminare

SRL210 – Remote Lecture: Automation Studio Basics

Mit Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.

Lernziele und Inhalte

  • B&R Firmenpräsentation
  • Philosophie und Produkte von B&R
  • Bedienung von Automation Studio
  • Verwendung des integrierten Hilfesystems
  • Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
  • Erstinstallation einer Steuerung
  • Projektieren der Hardwarekonfiguration
  • Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
  • Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten von Automation RuntimeAutomation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
  • Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
  • Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
  • Überblick der angebotenen Programmiersprachen

Bereitgestellte Unterlagen

TM210 – Arbeiten mit Automation Studio

TM213 – Automation Runtime

TM223 – Automation Studio Diagnose

Bestellnummer

SRL611.3

Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung

Seminarort

B&R Online (IT)

Remote Lecture
Italien

Veranstalter

Automation Academy Italia
Via Ruggero Leoncavallo
20020 Cesate
Italien

Telefon:
+ 39 / 029320581

Seminarkenndaten

Von: 05.05.2026
Beginn: 09:30


Bis: 07.05.2026
Ende: 16:30


Buchungsstatus:
Dauer: 3 Tage

Sprache: Italienisch