Opis
Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.
This lesson is the prerequisite for many follow-up seminars.
All exercises are performed in an Automation Runtime Simulation (ArSim). Use of an ETA Light system (ETAL210.1050-1 with accessories) is an advantage.
Learning objectives and content
- B&R philosophy and products
- Using Automation Studio
- Using the integrated help documentation
- Establishing an online connection to the control system
- Initial installation of a controller
- Project engineering for the hardware configuration
- Working with the text and table editors
- Functions and options in Automation RuntimeTheAutomation Runtime is the operating system that runs on all B&R controllers.
- Configuration options in Automation Runtime
- Runtime and startup behavior of the controller
- Use of the integrated diagnostics options
- Working with Ladder Diagram and Structured Text (ST)
Responsibilities include
- Participants create projects and configure control components.
- Participants create programs for automation applications.
- Participants simulate processes and then put them into operation.
- Participants perform diagnostics on control components and programs.
Dołączone dokumenty
TM210 – Praca z Automation StudioTM210
Automation Studio jest uniwersalnym narzędziem służącym do programowania i konfiguracji wszystkich produktów B&R. Jego obsługa skupia się na konfiguracji, programowaniu i uruchamianiu urządzeń automatyki B&R.
Zagadnienia
- Instalacja i wstępne uruchomienie
- Tworzenie i otwieranie projektów
- Praca ze środowiskiem symulacyjnym
- Konfiguracja sprzętowa
- Instalacja i wstępne uruchomienie
- Ustanawianie połączenia online
- Zapoznanie z interfejsem użytkownika
- Konfiguracja modułów i mapowanie elementów wejścia/wyjścia
- Informacje ogólne dot. metod programowania
- Deklaracja typów danych i zmiennych
- Lista cross-reference
- Uaktualnianie oprogramowania
Nazwa | Numer modułu | |
---|---|---|
TM210 – Praca z Automation StudioTM210 | TM210TRE.40-GER TM210TRE.40-ENG |
TM213 – Automation RuntimeTM213
Automation Runtime to system operacyjny działający we wszystkich sterownikach B&R. Jest używany do konfiguracji sprzętowej, uruchamia aplikację, przygotowuje komunikację i interfejsy diagnostyczne.
Zagadnienia
- Wymagania i właściwości sytemu operacyjnego czasu rzeczywistego
- Instalacja i uruchomienie
- Zarządzanie i rodzaje pamięci
- Zachowanie Automation Runtime przy uruchomieniu
- Inicjalizacja programów i danych podczas uruchamiania
- Cykl i sekwencja wykonywania programów
- Transfer programów
- Zarządzanie We/Wy
- Konfiguracja czasów taktowania
- Funkcje diagnostyczne Automation Runtime
TM223 – Diagnostyka w Automation Studio
Wydajne narzędzia diagnostyczne są integralną częścią rozwoju oprogramowania maszyn, która nieodłącznie towarzyszy jej podczas całego cyklu serwisowego. Posiadanie takiego narzędzia zintegrowanego z Automation Studio i środowiskiem pracy oznacza dostępność niezbędnych danych do programowania i konserwacji.
Zagadnienia
- Informacje ogólne dot. narzędzi diagnostycznych
- Wybór odpowiedniego narzędzia diagnostycznego
- Zbieranie informacji systemowych
- Tryby operacji i rejestr zdarzeń
- Tworzenie wpisów rejestru użytkowników
- Monitorowania i analiza wartości procesu
- Odczyt i zapis wartości procesu
- Zapis danych w czasie rzeczywistym
- Analiza stanów wejścia/wyjścia i wymuszenia
- Analiza oprogramowania podczas programowania
- Usuwanie usterek i profilowanie
- Wykorzystanie zmiennych w programach
- Zarządzanie diagnostyką w oparciu o sieć Web
- Zapytania i wyświetlanie stanu operacyjnego
- Centrum Użytkowe Środowiska Pracy
Nazwa | Numer modułu | |
---|---|---|
TM223 – Diagnostyka w Automation Studio | TM223TRE.461-GER TM223TRE.461-ENG |
TM240 – Język Drabinkowy (LD)
Język drabinkowy jest często używany w programowaniu systemów sterowania, gdyż pozwala na łatwe programowanie funkcji logicznych. Graficzny interfejs użytkownika w przejrzysty sposób prezentuje przepływ sygnałów, co ułatwia diagnostykę.
Zagadnienia
- Właściwości języka drabinkowego i funkcje edytora
- Połączenia I kolejność ich wykonywania
- Podstawowe elementy języka drabinkowego
- Programowanie logiki binarnej
- Kontrolowanie przepływy sygnału i skoki
- Wywoływanie funkcji, akcji i bloków funkcyjnych
- Obliczenia i porównania
- Ćwiczenia
- Interfejs diagnostyczny dla graficznych języków programowania
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM240 – Język Drabinkowy (LD) | TM240TRE.00-GER TM240TRE.00-ENG |
TM246 – Tekst Strukturalny (ST)
Tekst strukturalny jest jednym z języków programowania z normy IEC61131-3. Pozwala na łatwe programowanie strukturalne sterowników.
Zagadnienia
- Właściwości i funkcje edytora
- Wyrażenia i słowa kluczowe
- Operacje arytmetyczne i logiczne
- Operatory decyzyjne i porównania
- Maszyna stanów oparta o wyrażenie CASE
- Wywoływanie funkcji i bloków funkcyjnych
- Wywoływanie akcji
- Wskaźniki, referencje i preprocesor
- Funkcje diagnostyczne i debugowanie
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM246 - Tekst Strukturalny (ST) | TM246TRE.00-GER TM246TRE.00-ENG |
Numer modelu
SRL210.5
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Online (SE)
Remote Lecture
Szwecja
Organizator
B&R HQ: Malmö
Hyllie Allé 31
215 33 Malmö
Szwecja
Tel.:
+46 40 315980
Informacje dodatkowe
Od: 04/11/2024
Start: 09:00
Do: 08/11/2024
Koniec: 12:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
5 Dni
Język: Szwedzki