先進的なサーボテクノロジーを最小面積で

コンパクトなサーボモータが正確な位置決めを可能に

B&Rはサーボモータのポートフォリオを拡大し、8WSコンパクトモータシリーズを加えます。これにより、限られたスペースで、非常に高精度な同期と正確な位置決めが必要なサーボアプリケーションの実装が可能になります。可能性のあるアプリケーションンとしては、糊付けや投入システム、グリッパ、測定や試験計装、充填システムやロボット軸などが考えられます。

保護はIP69K準拠まで

このブラシレスモータには17~40mmまでの4種類の寸法があります。堅牢でコンパクトな8WSシリーズは、特に、過酷な産業用環境向けに設計されており、すべてのサイズでIP54またはIP66/67準拠までの保護が利用できます。40mmのタイプでは食品、飲料製造での使用向けに、IP69K準拠保護の衛生的な設計もあります。

充実した機能性

モータはDC60Vで設計され、連続電流7~205ワットの出力領域をカバーしています。組み込まれたアブソリュートエンコーダは、分解能が4096p/revをなっています。2つの長さで利用可能な二重シールド・ハイブリッド・モータ・ケーブルは、モータに直接接続され、ケーブルドラッグチェーンで使用可能です。

ギアボックスを直接取り付け

8WSシリーズのモータはすべて、1~3段階のプラネタリー・ギアボックスに直接取り付けて出荷が可能です。シームレスに溶接された筐体は、モータ・ギアボックス・ユニットのデザインをコンパクトにすることが可能で、さらにアプリケーションの可能性を拡げます。



国と言語を選ぶ

B&R Logo