Beschreibung
Die Programmiersprachen der IEC 61131-3 stellen einen standardisierten Zugang zur Steuerungsprogrammierung dar. Einfache und dennoch leistungsfähige Sprachkonstrukte erleichtern die Programmierung einer Vielzahl von Steuerungssystemen.
- Überblick über die Programmiersprachen der Norm IEC61131-3Die Norm IEC 61131-3 ist die einzig weltweit gültige Norm für Programmiersprachen von speicherprogrammierbaren Steuerungen. Unter anderem sind neben der Ablaufsprache die Programmiersprachen Kontaktplan, Anweisungsliste, Strukturierter Text und Funktionsplan festgelegt.
- Unterschiede zwischen textuellen und grafischen Programmiersprachen
- Arbeiten mit dem Strukturierten Text (ST)
- Basiskonstrukte
- Entscheidungen
- Schleifen
- Arbeiten mit Feldern
- Schrittschaltwerke
- Aufrufen von Funktionsblöcken
- Aufruf von Aktionen
- Einfache Programme selbstständig erstellen
- Optionales Arbeiten mit einer weiteren Programmiersprache
Bereitgestellte Unterlagen
TM231 – B&R Coding Guidelines
TM240 – Kontaktplan (LD)
TM240 - Kontaktplan (LD)
Lernziele und Inhalte
- Eigenschaften und Editorfunktionen des Kontaktplan
- Netzwerke und deren Abarbeitungsreihenfolge
- Übersicht über die verschiedenen Kontakte und Spulen
- Programmierung binärer Logik
- Programmflussssteuerung und Sprünge
- Aufruf von Funktion, Aktionen und Funktionsblöcken
- Compute und Compare
- Zahlreiche Übungsaufgaben für ein besseres Verständnis
- Diagnoseoberfläche für grafische Programmiersprachen
TM241 – Funktionsplan (FBD)
TM241 - Funktionsplan (FBD)
Objectives and content
- Function Block Diagram features and editor functions
- Calling functions and function blocks
- Order of execution and performing network diagnostics
- Logic functions: Negation, setting and resetting, extensible functions
- Controlling program flow and jump instructions
- Action blocks
- Additional exercises for better understanding
TM242 – Ablaufsprache (SFC)
TM242 - Ablaufsprache (SFC)
Lernziele und Inhalte
- Eigenschaften und Editorfunktionen der Ablaufsprache
- Schritte und Transitionen
- Aktionsschritte, Eingangs- und Ausgangsaktionen
- Zeitüberwachung und Fehlerauswertung
- Alternativ- und Parallelzweige
- Sprünge und Verzweigungen
- Verwendung von Systemvariablen
- Programmdiagnose und Debugging
TM246 – Strukturierter Text (ST)
TM246 - Strukturierter Text (ST)
Lernziele und Inhalte
- Eigenschaften und Editorfunktionen des Strukturierten Text
- Ausdrücke, Zuweisungen und Schlüsselwörter
- Boolsche und arithmetische Verknüpfungen
- Vergleichsoperatoren und Entscheidungen
- Zustandsmaschinen mit CASE Anweisung
- Aufruf von Funktionen und Funktionsblöcken
- Aufruf von Aktionen
- Zeiger, Referenzen und Präprozessor
- Diagnosefunktionen und Debugger
- TM246TRE.001-GER
- TM246TRE.001-ENG
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung des Automation Studios
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
Bestellnummer
SEM246.1
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R Praha
Na Radosti
155 21 Praha
Tschechien
Veranstalter
B&R HQ: Brno
Stránského
616 00 BRNO
Tschechien
Telefon:
+420 / 541 4203 - 11
Seminarkenndaten
Von: 22.05.2024
Beginn: 08:00
Bis: 22.05.2024
Ende: 17:00
Buchungsstatus:
Dauer:
8 Stunden
Sprache: Tschechisch