Codian Robotermechaniken stehen für außergewöhnliche Performance. Das Portfolio umfasst derzeit über 100 Varianten, darunter Hygienemodelle der Spitzenklasse, die sich ideal für Verpackungsanwendungen in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie eignen. Die offene Robotermechanik von Codian kann mit jeder beliebigen Steuerungsplattform kombiniert werden und kommt bei präzisen Pick-and-Place-Anwendungen zum Einsatz.

Serie D2

Entwickelt für vertikale und zweidimensionale Bewegungen. Die ideale Konfiguration für sehr schwere Lasten.

  • Option für zusätzliche Drehachse
  • EOL-Verpackung, Trägerbeladung, Produktvereinzelung
  • Erhältlich in Edelstahlausführung
  • Nutzlast bis zu 125 kg
  • Minimaler Platzbedarf

Offene Robotermechanik D2

Serie D4

Ideal für Pick-and-Place-Prozesse zur Beladung von oben auf bewegte Förderbänder in schnellen Produktionslinien.

  • Platzsparende Aufständerung
  • High-Speed verpacken und verarbeiten
  • 360° Arbeitsbereich
  • Erweiterte Funktionalität
  • Nutzlast bis zu 35 kg

D4 open mechanics

Serie D5

Fünfte Achse zur Steuerung des Greifwinkels Zwei parallele Achsen für hohe Qualität bei dynamischem High-Speed-Top-Loading.

  • ±90° Neigung
  • Sortieren, regalgerechtes Verpacken von Obst und Gemüse
  • Vielseitige Alternative
  • Nutzlast bis zu 12 kg

D5 open mechanics

Serie TD4 / TD5

Zwei Roboter auf dem gleichen Platz wie einer. Maximale Schussdichte für eine hohe Pickrate bei begrenztem Platzangebot.

  • Platzoptimiert
  • Kosmetische Verpackungen, Montagen
  • Möglichkeit der Überlappung von Arbeitsbereichen
  • Optionen: Drehung und/oder Neigung
  • Nutzlast bis zu 12 kg

TD5 robots

Serie HD / OS

Hygiene- und Washdown-Design der Robotermechanik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

  • IP69K, korrosionsbeständig unter Verwendung FDA-konformer Materialien
  • Erhältlich in gekapselter (HD) und offener Struktur
  • Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln, Pharmaindustrie
  • Anwendungen für offene Lebensmittel
  • Nutzlast: HD bis zu 20 kg / OS bis zu 3 kg
  • OS: Mit geringerem Platzbedarf

HD OS open mechanics

Maßgeschneiderte Lösungen für die Industrie: Delta-Robotermechanik im Einsatz

Serie D4

Die D4-Roboter sind ideal für Pick-and-Place-Prozesse zur Beladung von oben auf bewegte Förderbänder. Die Konstruktion dieser Roboter ist ideal für schnelle Produktionslinien.

  • Platzsparende Aufständerung
  • 360° Arbeitsbereich
  • Erweiterte Funktionalität

Bitte wählen Sie Land und Sprache aus:

B&R Logo