Beschreibung
Die B&R Antriebslösung bietet flexible und leistungsfähige Werkzeuge zur elektronischen Kopplung von Antrieben. Damit lassen sich hoch dynamische, synchrone Kopplungen für lineare als auch für nicht lineare Bewegungsabläufe realisieren.
Die leistungsfähige B&R Antriebsregelung sorgt für die akkurate Durchführung der gekoppelten Bewegungsabläufe.
Durch den Einsatz PLCopen-konformer mapp Motion Komponenten wird deren Anwendung erleichtert und Antriebskopplungen sind schnell und einfach umsetzbar.
- Grundlagen von Achskopplungen
- Grundlagen von Achsgruppen
- Verwenden von virtuellen Achsen
- Lineare Kopplung und dynamische Phasenverschiebung
- Erstellung und Anwendung elektronischer Kurvenscheiben
- Aufbau und Wirkungsweise des Kurvenscheibenautomat
- Übersicht der Ausgleichsgetriebevarianten
- Implementierung und Modifikation mit mapp Funktionsbausteine
- Diagnose von Kopplungen
- Übungsaufgaben und Beispiele
Bereitgestellte Unterlagen
TM417 – Achskopplungen mapp Axis
TM417 - Achskopplungen mapp Axis
Lernziele und Inhalte
- Grundlagen von Achskopplungen
- Grundlagen von Achsgruppen
- Verwenden von virtuellen Achsen
- Lineare Kopplung und dynamische Phasenverschiebung
- Erstellung und Anwendung elektronischer Kurvenscheiben
- Aufbau und Wirkungsweise des Kurvenscheibenautomat
- Übersicht der Ausgleichsgetriebevarianten
- Implementierung und Modifikation mit mapp Funktionsbausteine
- Diagnose von Kopplungen
- Übungsaufgaben und Beispiele
- TM417TRE.434-GER
- TM417TRE.434-ENG
Vorausgesetzte Seminare
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Mit dem Automation Studio werden alle Steuerungskomponenten von B&R konfiguriert und programmiert. Einen Überblick über alle Produktgruppen, die Erstinbetriebnahme einer Steuerung, die Funktionsweise der Laufzeitumgebung, sowie das Erkennen der integrierten Konfigurations- und Diagnosemöglichkeiten sind entscheidend.
- B&R Firmenpräsentation
- Philosophie und Produkte von B&R
- Bedienung des Automation Studios
- Verwendung des integrierten Hilfesystems
- Aufbau einer Onlineverbindung zur Steuerung
- Erstinstallation einer Steuerung
- Projektieren der Hardwarekonfiguration
- Arbeiten mit den Text- und Tabelleneditoren
- Funktionen und Möglichkeiten des Automation RuntimesDas Automation Runtime ist das Steuerungsbetriebssystem, welches auf allen B&R Steuerungen läuft.
- Konfigurationsmöglichkeiten im Automation Runtime
- Laufzeit- und Hochlaufverhalten der Steuerung
- Anwendung der integrierten Diagnosemöglichkeiten
- Überblick der angebotenen Programmiersprachen
SEM415 – Training: Integrierte Antriebstechnik mapp Axis
Die B&R Antriebslösung bietet flexible und leistungsfähige Werkzeuge zur Steuerung von Antrieben. Sie wird im Automation Studio projektiert, in Betrieb genommen und diagnostiziert.
Zur Verfügung stehen unterschiedlichste Antriebskomponenten und Funktionen.
Der Einsatz PLCopen-konformer mapp Motion Komponenten ermöglicht deren nahtlose Integration in die Maschinenapplikation.
- Konzept der B&R Antriebslösung
- Verdrahtung & Diagnose
- Orientierung in der Automation Help
- Testumgebung und Inbetriebnahme
- Regelungskonzept & Autotuning
- Simulationsmöglichkeiten eines Antriebs
- Infoaufbereitung bei Unterstützungsanfrage
- Orientierung in Automation Help
- Antriebstechnik Grundfunktion - mapp Technology
- Antriebstechnik Grundfunktionen PLCopen
- Programmierung von Bewegungsabläufen
- PLCopen Zustandsdiagramm
- Fehlerbehandlung in Applikation
Bestellnummer
SEM417.2
Jetzt anmelden Für Preisauskünfte steht Ihnen Ihr Vertriebsmitarbeiter zur Verfügung
Seminarort
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz
Veranstalter
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
Schweiz
Telefon:
+41 / 52 72856 - 00
Seminarkenndaten
Von: 30.05.2024
Beginn: 09:00
Bis: 31.05.2024
Ende: 17:00
Dauer:
2 Tage
Sprache: Deutsch