X67系统
数字量混合模块
数字量混合模块
组件和模块
物料号
描述
X67SC4122.L12
X67 safe digital mixed module, 8 safe type A digital inputs, configurable input filter, 8 pulse outputs, 24 VDC, 4 safe type B1 digital outputs, 24 VDC, 2 A, OSSD <500 µs, M12 connectors, high-density module
产品
工业PC
HMI
控制系统
I/O系统
视觉系统
安全技术
X20系统
X20系统带涂层
X67系统
X90 mobile control system
ACOPOS P3
ACOPOS
ACOPOSremote
ACOPOSmulti
ACOPOSmotor
运动控制
机电系统
机器人技术
移动自动化
网络和现场总线模块
工业物联网
软件
过程控制系统
附件
白皮书:自适应机器
请选择国家和语言
OK