X20系统带涂层
电机控制器
电机控制器
组件和模块
物料号
描述
X20cMM2436
X20 PWM motor module, coated, 24 to 39 VDC ±25%, 2 PWM motor bridges, 3 A continuous current, 3.5 A peak current, 4 digital inputs 24 VDC, sink, configurable as incremental encoder
产品
工业PC
HMI
控制系统
I/O系统
X20系统
X20系统带涂层
X67系统
XV系统
视觉系统
安全技术
运动控制
机电系统
机器人技术
移动自动化
网络和现场总线模块
工业物联网
软件
过程控制系统
附件
白皮书:自适应机器
请选择国家和语言
OK