V2.6 HW Upgrade (5PC600.SX05-00)

DWL@DWL10000105131

版本 语言
操作系统
日期
尺寸
类型 下载
1.0.2.0 * 04/02/2010 420 KB EXE AS2.6_HW_5PC600.SX05-00.exe
描述 V2.6 HW Upgrade (5PC600.SX05-00)

Revisionsinformation 5PC600.SX05-00:

Version 1.0.1.0:

ID#168675: Erweiterung

Erweiterung um I/O Zuordnung:
BatteryStatus
Serialnummer
Temperatur Netzteil
Temperature unter Add-On Laufwerk
SystemTime


Version 1.0.1.1:

ID#168915: Fehlerbehebung

Korrektur im I/OMapping Bereich
- TemperturIO


Version 1.0.2.0:

ID#226405: Einen zusätzlichen PCI Slot eingefügt

Um die maximale Anzahl an PCI Devices und zusätzlich das SRAM Modul 5AC600.SRAM-00 konfigurieren zukönnen, war es notwendig, einen weiteren PCI Slot in die Gerätebeschreibungsdatei einzufügen.

Geänderte Kanalbeschreibung: nein
Geänderte Konfigurationsbeschreibung: ja
Geänderte Firmware: nein
Loading
返回列表

请选择国家和语言

B&R Logo