描述

平板电脑、智能手机等智能设备被视为直观技术的完美实例。毫无意外,工业机器和系统的操作者 – 以及此类设备的制造者 – 在与他们每天使用的机器进行交互时的这种要求也丝毫不减。借助mapp View,贝加莱现在可以提供Web技术用于开发自动化解决方案的HMI系统。应用工程师可以使用mapp View来创建强大而直观的HMI解决方案。这里所使用的Web技术是通过mapp View进行封装。无需学习广泛的技术。HMI开发人员可以完全专注于为手头的任务创建解决方案。

目标和内容

  • HMI应用程序和硬件概述
  • mapp View概念
  • mapp View配置指南
  • 页面创建和导航
  • 视觉外观 - 样式
  • 通过OPC UA绑定数据
  • 集成媒体文件
  • 用户角色系统
  • 本地化
  • 事件和行动
  • 在mapp View中显示报警、图表和数据
  • 创建高效的mapp View HMI应用程序

该课程需要使用Automation Studio 4.4和mapp View技术包5.3或更高版本。

任务

  • 参与者为HMI应用程序创建概念。
  • 参与者为机器操作配置HMI应用程序。
  • 参与者为各种操作面板实施设计。
  • 参与者将HMI应用程序集成到机器中。
  • 参与者在移动设备上利用Web技术。

先决条件

SEM210 – Automation Studio培训:基础

Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。

  • 贝加莱公司介绍
  • 贝加莱经营理念和产品
  • 使用Automation Studio
  • 使用集成帮助系统
  • 建立控制器在线连接
  • 控制器初始化安装
  • 开发硬件配置
  • 使用文本和表格编辑器
  • Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
  • Automation Runtime配置选项
  • 控制器运行和引导行为
  • 使用集成诊断选项
  • 可用的编程语言概述
模块号

SEM611.3

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Shanghai / 上海
No. 487 Tianlin Road, Xuhui D.
200233 Shanghai / 上海
中国

组织者

B&R HQ: Shanghai
No. 487 Tianlin Road
200233 Shanghai
中国

电话:
+86 / 21 54644800

其它信息

从: 04/20/2026
开始: 09:00


至: 04/22/2026
结束: 15:00


预订状态:
持续时间: 3 天

语言: 中文