描述

Safe drive applications can be easily programmed using PLCopen-compatible function blocks from B&R with SafeDESIGNER in Automation Studio.

This allows the implementation of safety levels up to Cat. 4 / PL e / SIL 3.
This allows fixed wiring to be replaced by safe data transfer via the existing machine bus system. Flexibly configured or programmed safety behavior can be adapted optimally to various safety situations.

Safe Operating Stop, Safely Limited Speed and Safe Homing are important functions for a safe machine.

  • Operating principle of safe motion control
  • Setting up and configuring safe axes
  • SafeMOTION safety functions
  • Using PLCopen safety function blocks
  • Integrated diagnostics functions in SafeDESIGNER
  • Overview of homing modes
  • Commissioning and maintenance
  • Automation Help ad user's manuals

提供的文档

TM540 – 集成安全运动控制

在Automation Studio中,通过SafeDESIGNER使用兼容PLCopen的贝加莱功能块,可以轻松地对安全驱动应用进行编程。

这样可以实现安全等级达Cat. 4 / PL e / SIL 3。
通过现有的机器总线系统,固定接线将被安全数据传输所替代。可灵活配置或编程的安全行为非常适合各种安全情况。

安全操作停止、安全限速和安全回零是安全机器的重要功能。

学习目标和内容

  • 安全运动控制的工作原理
  • 安全轴安装和配置
  • SafeMOTION安全功能
  • 使用PLCopen安全功能块
  • SafeDESIGNER中的集成诊断功能
  • 回原点模式概述
  • 调试和维护
  • 自动化帮助和用户手册

名称

模块号

TM540 – 集成安全运动控制

TM540TRE.433-GER

TM540TRE.433-ENG

先决条件

SEM210 – Automation Studio培训:基础

Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。

  • 贝加莱公司介绍
  • 贝加莱经营理念和产品
  • 使用Automation Studio
  • 使用集成帮助系统
  • 建立控制器在线连接
  • 控制器初始化安装
  • 开发硬件配置
  • 使用文本和表格编辑器
  • Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
  • Automation Runtime配置选项
  • 控制器运行和引导行为
  • 使用集成诊断选项
  • 可用的编程语言概述
SEM415 – Training: Integrated motion control: mapp Axis

描述

B&R 驱动解决方案为控制驱动器提供了灵活、高性能的工具。这些解决方案使用 Automation Studio 进行配置、投入使用和诊断。
有多种驱动组件和功能可供选择。

使用符合 PLCopen 标准的 mapp Motion 组件可以将它们无缝集成到机器应用程序中。

学习目标和任务

  • 贝加莱驱动解决方案背后的概念
  • 接线和诊断
  • 自动化帮助中的指南
  • 测试环境和调试
  • 控制概念和自动整定
  • 驱动器的模拟选项
  • 为支助请求准备信息
  • 导航自动化帮助
  • mapp技术 - 运动控制:基本功能
  • 运动控制:基本功能 - PLCopen
  • 运动序列编程
  • PLC打开状态图
  • 应用程序中的错误处理

提供的培训手册

TM415 – mapp Axis简介

TM416 - mapp Axis编程

SEM515 – Automation Studio Training: Integrated safety technology with mapp Safety

Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. The main focus is to make the safety technology in the machine expandable and easy to maintain. Integrated safety technology offers the following benefits: See Product page for integrated safety technology

B&R safety technology is now fully integrated into mapp Technology. mapp Safety makes it easier than ever to create, maintain and troubleshoot safety applications. In addition, mapp Safety automatically communicates with other mapp components, such as the user role and audit systems.

Learning objectives and content

  • Introduction to "Smart Safe Reaction"
  • mapp Safety concept
  • Configuring the safety application in Automation Studio
  • Configuring the safety application in SafeDESIGNER SafeDESIGNER is a feature in Automation Studio to create and configure safety applications.
  • Safety principles
  • Getting to know the safety functions
  • Programming simple safety applications
  • Integrating the safety application into the functional application
  • Commissioning and testing a safety application
  • Service and diagnostics of safety applications

Documents provided

TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety

模块号

SEM540.2

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
丹麦

组织者

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
丹麦

电话:
+45 / 6315 3080

其它信息

从: 03/31/2026
开始: 08:00


至: 04/01/2026
结束: 16:00


预订状态:
持续时间: 2 天

语言: 丹麦语