描述
描述
B&R 驱动解决方案为控制驱动器提供了灵活、高性能的工具。这些解决方案使用 Automation Studio 进行配置、投入使用和诊断。
有多种驱动组件和功能可供选择。
使用符合 PLCopen 标准的 mapp Motion 组件可以将它们无缝集成到机器应用程序中。
学习目标和任务
- 贝加莱驱动解决方案背后的概念
- 接线和诊断
- 自动化帮助中的指南
- 测试环境和调试
- 控制概念和自动整定
- 驱动器的模拟选项
- 为支助请求准备信息
- 导航自动化帮助
- mapp技术 - 运动控制:基本功能
- 运动控制:基本功能 - PLCopen
- 运动序列编程
- PLC打开状态图
- 应用程序中的错误处理
提供的培训手册
![]() | |||
先决条件
SEM210 – Automation Studio培训:基础
Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。
- 贝加莱公司介绍
- 贝加莱经营理念和产品
- 使用Automation Studio
- 使用集成帮助系统
- 建立控制器在线连接
- 控制器初始化安装
- 开发硬件配置
- 使用文本和表格编辑器
- Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
- Automation Runtime配置选项
- 控制器运行和引导行为
- 使用集成诊断选项
- 可用的编程语言概述

模块号
SEM415.3
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
瑞士
组织者
B&R HQ: Frauenfeld
Langfeldstrasse 90
8500 Frauenfeld
瑞士
电话:
+41 / 52 72856 - 00
其它信息
从: 12/07/2026
开始: 09:00
至: 12/09/2026
结束: 17:00
持续时间:
3 天
语言: 德语