描述

贝加莱驱动解决方案在Automation Studio中进行配置、运行和诊断。符合PLCopen的统一软件接口不仅使编程变得容易,而且还能结合机器中各种不同的驱动组件。

  • 机电一体化驱动解决方案的组成部分
  • 贝加莱驱动解决方案配置
  • 调试驱动器的测试环境
  • 使用诊断工具
  • mapp技术概念
  • 符合PLCopen标准的基本功能PLCopen是工业控制技术领域中的一个独立组织。他们开发标准旨在提高应用程序的开发效率并降低相关软件的维护成本。(来源:翻译自维基百科的PLCopen条目德文版)
  • 运动顺序结构化编程
  • 仿真选项
  • 创建示例应用程序

提供的文档

TM400 – 运动控制介绍

通常,运动控制包含用于控制运动序列的各种组件。该培训模块对不同类型的电机和编码器以及必要的电子元件和软件进行了概述。

学习目标和内容

  • 机电一体化驱动解决方案的核心方面
  • 驱动系统的基本要求
  • 电机
  • 位置编码器
  • 逆变器
  • 机械传动和电力传输
  • 贝加莱驱动解决方案
  • 典型拓扑结构、产品概述、软件使用和决策指南
  • 选择驱动器的主题介绍

名称

模块号

TM400 – 运动控制介绍

TM400TRE.433-GER

TM400TRE.433-ENG

TM410 – 使用集成运动控制

整个贝加莱运动控制产品系列完全集成在Automation Studio中。因此,可以使用单个工具来执行驱动器配置、编程、调试和诊断。高性能仿真环境扩展了许多可用的功能。

目标和内容

  • 了解驱动器硬件和软件
  • 在Automation Studio中添加和配置驱动器
  • 运动控制系统的组成部分
  • 调试和诊断环境
  • 命令接口
  • 参数管理
  • 实时记录驱动数据
  • 使用自整定确定控制参数
  • 调试准备
  • 驱动器和电机仿真

描述

模块号

TM410 – 使用集成运动控制

TM410TRE.40-GER

TM410TRE.40-ENG

TM440 – 运动控制:基本功能

符合PLCopen的标准库用于为驱动器功能编程。包含的功能块可用于所有贝加莱驱动器组件。

目标和内容

  • 介绍mapp技术概念
  • 使用MpAxis配置
  • 集成在控制项目中
  • 打开控制器、归位、执行基本动作。
  • PLCopen标准和PLCopen状态图概述
  • 驱动状态、错误评估和诊断概述
  • 配置轴系数和轴周期
  • 保存和加载驱动器配置
  • 应用程序中的状态评估
  • 周期性地传输设定值
  • ACP10_MC库概述

名称

模块号

TM440 – 运动控制:基本功能

TM440TRE.42-GER

TM440TRE.42-ENG

先决条件

SEM210 – Automation Studio培训:基础

Automation Studio用于对所有贝加莱控制器组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的使用。

  • 贝加莱公司介绍
  • 贝加莱经营理念和产品
  • 使用Automation Studio
  • 使用集成帮助系统
  • 建立控制器在线连接
  • 控制器初始化安装
  • 开发硬件配置
  • 使用文本和表格编辑器
  • Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
  • Automation Runtime配置选项
  • 控制器运行和引导行为
  • 使用集成诊断选项
  • 可用的编程语言概述
模块号

SEM410.2

立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表

活动地点

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
丹麦

组织者

B&R HQ: Odense
Rolundvej
5260 Odense
丹麦

电话:
+45 / 6315 3080

其它信息

从: 04/23/2026
开始: 08:00


至: 04/24/2026
结束: 16:00


预订状态:
持续时间: 2 天

语言: 丹麦语