描述
Automation Studio用于对所有贝加莱控制组件进行配置和编程。核心主题包括所有产品组的清晰概览,控制器的初始调试,运行环境的功能理解以及集成配置和诊断选项的了解。
- 贝加莱公司介绍
- 贝加莱经营理念和产品
- 使用Automation Studio
- 使用集成帮助系统
- 控制器初始化安装
- 建立控制器在线连接
- 开发硬件配置
- 使用文本和表格编辑器
- Automation Runtime提供的功能和选项Automation Runtime是运行在所有贝加莱控制器上的操作系统。
- Automation Runtime配置选项
- 控制器运行和引导行为
- 使用集成诊断选项
- 可用的编程语言概述
- 编程 – 结构文本(ST)

提供的文档
TM210 – 使用Automation Studio
Automation Studio是用于编程和配置所有贝加莱产品的通用工程工具。本文的重点是贝加莱自动化组件的配置、编程、调试和诊断。
学习目标及内容
- 安装与授权
- 创建并打开项目
- 使用模拟环境
- 了解用户界面
- 设置硬件配置
- 模块配置和I/O映射
- 安装和初始启动
- 正在建立在线连接
- 编程方法概述
- 声明变量
- 安装软件更新
TM213 – Automation Runtime
TM223 – Automation Studio诊断
功能强大的诊断工具是机器软件开发的一个组成部分,它伴随其整个生命周期。将此类工具直接集成到Automation Studio和运行系统中,意味着在手头始终拥有编程和维护所必需的数据。
学习目标和内容
- 集成诊断工具概述
- 选择正确的诊断工具
- 阅读系统信息
- 操作模式和日志
- 创建用户日志条目
- 观察和分析过程值
- 读写过程值
- 在实时上下文中记录数据
- 分析I/O状态和强置
- 在编程过程中进行软件分析
- 调试和分析
- 在程序中使用变量
- 基于Web的系统诊断管理
- 查询和显示操作状态
- Runtime Utility Center
模块号
SEM210.3
立即注册 有关定价信息,请联系您的销售代表
活动地点
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
荷兰
组织者
B&R HQ: Breda
Hoge Schouw
4817 Breda
荷兰
电话:
+31 / 76 5715303
其它信息
从: 04/07/2026
开始: 09:00
至: 04/09/2026
结束: 16:00
预订状态:
持续时间:
3 天
语言: 荷兰语