UL 6200 在配电系统安全方面发挥什么作用?向我们的能源专家提出五个问题

UL 6200 是能源自动化中电子控制和调节设备的重要标准。遵守该标准可确保防止电气危险,提高产品质量和可靠性,并有助于满足监管要求。贝加莱用于发电厂的发电机控制系统已通过 UL 6200 认证。为此我们采访了贝加莱能源行业负责人 David Venhorst。

Venhorst 先生,您能解释一下为什么这项认证对贝加莱客户如此重要吗?

David Venhorst:UL 6200 认证对我们来说非常重要,因为它验证了我们用于发电厂的发电机控制系统的安全性和可靠性。这对于美国和加拿大市场尤其重要,因为这两个市场采用严格的标准,而认证是先决条件。贝加莱是首批提供此新标准的供应商之一。这证明了我们致力于能源自动化最高标准。

该标准如何与贝加莱活跃的各个发电领域相匹配呢?

Venhorst:我们经过认证的系统可用于广泛的应用,从风能和沼气到电转X系统。它们在安全、高效的能源生产中发挥着关键作用,因此可以满足我们客户的高要求。

您能举例说明您的技术如何提高这些领域的效率吗?

Venhorst:其中一个例子就是它在氢动力内燃机中的应用。我们的控制系统优化了发电机,实现了安全高效的发电。这不仅提高了运行安全性,而且还最大限度地减少了碳排放。通过这种方式,我们正在帮助确保备份解决方案也满足当今对可持续性和可靠性要求。

能源自动化的未来是什么样的,特别是在 UL 6200 认证方面?

Venhorst:能源自动化的未来前景广阔。我们看到了一种趋势,即支持向可持续能源转型的系统更加智能、更加安全。UL 6200 将发挥关键作用,因为它代表着行业的信任和安全。在贝加莱,我们不仅努力满足而且努力超越这一标准,以使全球发电更加安全、高效。

最后,电解器和电池存储系统在您的项目中扮演什么角色?

Venhorst:尽管 UL 6200 标准专门针对发电机控制,但我们也为电解器和电池存储系统的自动化提供全面的解决方案。这些对于可再生能源的储存和绿色的氢能源的生产至关重要。因此,它们是我们项目的重要组成部分。我们在这些领域的专业知识与我们的产品系列相辅相成,使我们能够提供综合能源解决方案。

感谢您与我们分享您的真知灼见。

信息框

  • UL 6200是能源自动化领域的重要标准,涉及能源分配系统中电子控制设备的要求和安全测试。它规定了配电系统中使用的电子设备的安全要求,包括防电击、火灾和机械损坏。
  • 电转X(或P2X)是一种将可再生能源的剩余电力转化为稳定能源形式的战略方法。这些技术在向可持续能源转型中发挥着重要作用,因为它们可以储存多余的可再生能源并将其转化为可用的电源。贝加莱提供全面的 P2X 解决方案。
  • 电解器通过高效生产氢气(工业上用作存储介质)在 P2X 解决方案中发挥着核心作用。通过先进的水处理和空气分离工艺,P2X 系统实现了可持续的能源存储和供应。这些技术是满足清洁能源需求和减少或消除未来碳排放所需的基本构件。


请选择国家和语言

B&R Logo